Stagiaire en Ressources humaines H/F

Activité: Ressources humaines
Référence: 2024-3574
Localisation: France , Annecy
Profil requis: Bac+5
Type de contrat: Stage

Contexte et missions :

Rattaché au service RH Corporate, vous évoluerez au sein d'une équipe de 4 personnes, dynamique et conviviale où la collaboration est essentielle.

 

NTN est en constante remise en question de ses pratiques et parmi les axes d'amélioration décelés, vous serez missionnés sur :

- La mise en place de la nouvelle cartographie des emplois (liée à la nouvelle convention collective). Vous serez en charge de :

  • Actualiser les fiches emploi
  • Proposer un suivi fiable et viable dans le temps
  • Simplifier la gestion liés à l'archivage 

- La refonte du support de l'entretien professionnel et individuel. Après avoir pris connaissance de l'existant, vous devrez établir les éléments à maintenir vs ceux à faire évoluer, proposer une nouvelle version ainsi qu'un support d'utilisation.

En parallèle de ces missions, vous participerez aux différentes thématiques traitées par des RH sièges tels que le traitement des sujets RH opérationnel et de la gestion administrative des dossiers.

 

Et si c'était vous ?

Vous préparez un master 1 ou 2 dans le domaine des Ressources Humaines ou de l'administration des entreprises.

Vous appréciez le travail en équipe avec des interlocuteurs variés et vous êtes à l’aise en communication. Vous possédez de bonnes capacités d’analyse et de synthèse tout en faisant preuve de rigueur et d’organisation.

La discrétion fait partie de vos qualités professionnelles.

Vous aimez travailler en autonomie, jongler avec plusieurs tâches simultanément en organisant et priorisant efficacement vos actions. Enfin, vous maitrisez Office 365.

Les missions qui vous seront confiées seront variées et enrichissantes. Elles vous permettrons de développer vos compétences tout en participant à des projets concrets, au cœur de notre organisation.

 

Conditions :  

- Date de démarrage : souplesse de la date de début, idéalement janvier 2025 

- Basé à Annecy

- Horaire journée et possibilité de plage variable ("horaires flexibles")  

- 35h de temps de travail effectif / semaine  

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

 NTN Europe est certifié du Label HappyTrainees & HappyAlternance 2024 ! 85% de nos stagiaires et alternants recommandent le Groupe NTN Europe à leur entourage.  
Nos 2 points forts : la qualité des missions confiées et l'accompagnement ! 

En travaillant chez NTN Europe, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d'un parcours d'intégration, et de perspectives d'évolution et d'embauche CDI à l’issue de votre alternance !  

Vous pourrez bénéficier des avantages salariaux de l'entreprise : indemnités transport, restaurant d'entreprise, possibilité d'indemnité logement (sous condition) et divers avantages liés à notre CSE.  

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici : https://www.ntn-snr.com/fr/ntn-snrroulements

 

 Envie d'aller plus loin ?

 

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! https://youtu.be/pJ326BZbOns

 

NTN dans le monde :

Siège social au Japon

Périmètre Asie + Amérique du Nord

+ de 4 Milliards de Chiffres d'Affaires

+ de 23 000 collaborateurs

73 sites de production

 

NTN Europe :

Siège social à Annecy

Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud

+ de 1 Milliards de Chiffres d'Affaires

3,3% du CA en R&D

+ de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)

15 sites de production (dont 7 en France)