Conseils pour optimiser la maintenance des roulements dans les environnements sévères
Dans les environnements industriels sévères – mines, sidérurgie, métallurgie, traitement des eaux, scieries ou encore papeterie – la fiabilité et l’entretien des équipements sont indispensables. Une panne peut stopper la production, entraîner des coûts élevés et compromettre les délais. La maintenance préventive et efficace des composants, en particulier des roulements, devient donc un enjeu stratégique.
Les enjeux de la maintenance dans les environnements sévères
Les équipements comme les broyeurs, convoyeurs, cribles ou chargeuses sont soumis à des conditions extrêmes : fortes charges, chocs, humidité, poussières, variations de température. Dans ce contexte, la maintenance vise à :
- Éviter l’usure prématurée des composants critiques
- Réduire les pannes récurrentes et les arrêts non planifiés
- Maîtriser les coûts d’entretien
- Garantir des performances constantes malgré les contraintes de l’environnement
Conscient de ces enjeux, NTN Europe propose des solutions de maintenance simples, efficaces et fiables, en particulier autour de ses roulements à rotule sur rouleaux.
La maintenance des machines : une étape indispensable pour améliorer la durabilité des roulements et réduire les arrêts des machines
Pierre Hingrez, expert marketing chez NTN Europe, donne des conseils sur la maintenance des roulements et explique pourquoi l'offre NTN facilite la vie des équipes de maintenance.
De façon générale, quels conseils pouvez-vous donner pour la maintenance des roulements ?
- Privilégier des roulements étanches pour les milieux agressifs
- Utiliser les kits tout-en-un pour éviter les oublis ou erreurs de montage
- Respecter les préconisations de montage (alignement, couple de serrage, lubrification)
- Surveiller régulièrement la température, le bruit et les vibrations
- Planifier les interventions régulièrement pour intervenir avant la panne
Pourquoi avoir mis en place les kits tout-en-un SRB ?
Pour répondre aux besoins des industriels qui doivent intervenir rapidement et efficacement en cas de panne ou lors des maintenances planifiées. Les kits assurent un montage sécurisé, une logistique simplifiée et une réduction des erreurs humaines, le tout en optimisant la durée de vie des roulements.
A qui s’adressent-t-ils ?
À tous les professionnels de la maintenance opérant dans des environnements sévères : techniciens, responsables maintenance, bureaux méthodes et gestionnaires de parc machines dans les secteurs de l’industrie lourde, de l’agroalimentaire, ou des infrastructures.
Comment changer rapidement un roulement à rotule sur rouleaux en cas de pannes ?
Grâce aux kits SRB NTN, tous les composants nécessaires au remplacement sont disponibles dans un seul emballage. Une notice claire facilite le montage, et les éléments sont prévus pour s’adapter directement aux configurations existantes (montage fixe ou flottant). Le remplacement peut être réalisé sur site en un minimum de temps, réduisant considérablement l’arrêt machine.
Les kits de maintenance multi-marchés : la solution pour une maintenance optimale
Pour simplifier la vie des professionnels de la maintenance, NTN Europe propose deux kits de maintenance conçus pour faciliter l’entretien, le montage des roulements et prévenir les pannes des équipements.
1 - Kit de maintenance partielle (sans changement de palier)
Le kit comprend : 1 roulement à rotule sur rouleaux (SRB) étanche, 1 manchon de montage, 2 bagues d’arrêt, 2 sets de joints nitriles, 1 notice technique.
Les bénéfices :
- Durée de vie du roulement multipliée par 3 grâce à une étanchéité renforcée
- Maintenance simplifiée : tous les composants dans un seul kit
- Moins d’interventions : roulement étanche performant et réduction des regraissages
- Respect de l’environnement : réduction des déchets et de la consommation de graisse
2 - Kit de maintenance complète (avec changement de palier)
Le kit comprend : 1 palier SNC (en 2 parties), 1 roulement (standard ou étanche), 1 manchon de montage, 2 bagues d’arrêt, 2 sets de joints nitriles, 1 obturateur, 1 notice technique
Les bénéfices supplémentaires :
- Gestion logistique simplifiée : un seul carton prêt à l’emploi
- Gain de temps : réduction du risque d’erreur lors du montage
- Maintenance optimisée : un seul kit pour deux applications
- Réduction des temps d’arrêts de production et de pannes imprévues
Témoignage client : Machine à brosser les pommes de terre
Notre client recherchait à augmenter la durabilité de ses roulements, réduire les coûts de maintenance et les interruptions de production lors du pic saisonnier.
Conditions : forte humidité.
Grâce au kit de maintenance avec roulement SRB étanches, il a pu :
- Gérer sa logistique simplement
- Éviter les erreurs de montage grâce à la simplicité du kit
- Réaliser jusqu’à 531 000 € d’économies par an en limitant les intervalles de maintenance et les arrêts de production

Les kits de maintenance de NTN Europe sont bien plus que des solutions pratiques : ils représentent un véritable levier d’optimisation pour les services de maintenance industrielle.
En facilitant les interventions, en réduisant les pannes et en allongeant la durée de vie des équipements, ils participent activement à l’amélioration des performances globales des sites de production.
Ajouter un commentaire
Veuillez compléter vos informations ci-dessous.