Actualités

NTN-SNR lance sa nouvelle gamme innovante d’appareils de chauffage par induction, le SmartTEMP

- Annecy - Industrie distribution - Produits

ntn-snr-smarttemp

Le SmartTEMP permet de contrôler les températures, de conserver une parfaite intégrité des matériaux et une sécurité absolue lors du montage des roulements et des pignons. Son écran tactile, ses capacités d’enregistrement pour une meilleure traçabilité, sa facilité d’utilisation ainsi que sa largeur de gamme font du SmartTEMP un outil de très haute performance pour toutes les applications.
Pour en savoir plus sur cette nouvelle gamme, consultez la brochure


Capteurs SNR : l'offre complète est disponible

- Annecy - Automotive Aftermarket - Produits

NTN Europe commercialise désormais une gamme complète de capteurs couvrant les besoins essentiels de l’automobile. Avec 1 500 références disponibles et une couverture de 80% du parc européen, le Groupe accélère son développement sur un marché en pleine… Read more

NTN Europe renouvelle son engagement aux côtés du duo Rumeau-Amblard pour la saison 2025

- Annecy - Automotive Aftermarket - Autres

Quand performance, technicité et esprit d’équipe se conjuguent dès la ligne de départ, les partenariats gagnants voient le jour.  NTN Europe est fier de soutenir le duo Sarah Rumeau (pilote) et Julie Amblard (copilote), un équipage féminin talentueux qui fait vibrer les pistes du championnat du… Read more