Opte por la calidad de producción de los ejes acanalados SNR: su guiado lineal ultra preciso encuentra numerosas aplicaciones industriales.
Ejes acanalados NTN-SNR: precisión, precio, seguridad
![arbres-canneles-2 arbres-canneles-2](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/produit-arbrecanneles-2-N.jpg?itok=sq5cGIYq)
Les ejes acanalados forman parte de la gama de guías lineales. Se integran en las máquinas de alta precisión para producir simultáneamente movimientos lineales y rotativos.
Ventajas:
- Excelente relación calidad-precio.
- Seguridad garantizada por test de funcionamiento completos.
- Utilización en condiciones difíciles gracias a diversos revestimientos.
Déjese guiar por la gama
Nuestra amplia experiencia en diversos sectores de la construcción mecánica le asegura la obtención de soluciones adaptadas a sus necesidades:
- Tuercas de diferentes formas y longitudes (de 4 a 100 mm).
- Rigidez y capacidad de carga elevadas.
- Longitud de eje hasta 2 m.
- Ejes macizos y huecos.
- Diferentes clases de precisión y de precarga.
- Diferentes revestimientos disponibles para resistir a condiciones extremas.
- Posibilidad de mecanizado siguiendo las prescripciones del cliente.
Además de ofrecer una reducción de peso, los ejes huecos pueden servir de pasos de los cables de alimentación.
![arbres-canneles-3 arbres-canneles-3](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/arbres-canneles-3.jpg?itok=25ulTgPX)
Encuentre todas las informaciones sobre los ejes acanalados en el catálogo BALL SPLINE Consultar el catálogo
Aplicaciones en sectores industriales
Los ejes acanalados se utilizan en la construcción de máquinas especiales y en ingeniería general:
- Líneas de montaje y de producción automatizada.
- Embaladoras.
- Prensas.
- Industria de semi-conductores.
- Técnica médica.
- etc.
![arbres-canneles arbres-canneles](/sites/default/files/styles/mp_center/public/2016-11/Frise2_1.jpg?itok=Ki-dxIZu)
Consulte también las ofertas de guías lineales, módulos lineales, husillos de bolas y rodamientos lineales de bolas.
¿Necesita ayuda para sus aplicaciones industriales? CONTÁCTENOS