Entscheiden Sie sich für die hochwertigen Nutwellen von SNR: die hochpräzisen Nutwellen kommen in zahlreichen industriellen Anwendungen zum Einsatz.
Nutwellen von SNR präzise, kostengünstig, sicher

Die Nutwellen sind eine Produktgruppe aus dem Produktprogramms Lineartechnik. In Hochpräzisionsmaschinen können sie gleichzeitig Linear- und Rotationsbewegungen übertragen.
Die zahlreichen Vorteile:
- exzellentes Preis-Leistungsverhältnis
- hohe Betriebssicherheit durch umfassende Qualitätsprüfungen
- dank Beschichtungen unter schwierigen Bedingungen einsetzbar
Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
Dank unserer langjährigen Erfahrung in verschiedenen Bereichen des Maschinenbaus können wir Ihnen Lösungen anbieten, die genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind:
- Nutwellen in Durchmessern von 4 bis 100mm
- verschiedener Bauformen und Längen der Muttern
- erhöhte Steifigkeit und Belastbarkeit
- Wellenlänge bis 2m
- Voll- und Hohlwellen
- verschiedene Präzisions- und Vorspannungsklassen
- verschiedene Beschichtungen zum Schutz gegen extreme Bedingungen verfügbar
- Möglichkeit der Fertigung nach Kundenzeichnung
Neben der Gewichtsersparnis bieten Hohlwellen den Vorteil, dass sie als Kabelführung dienen können.

Anwendungen in diversen Industriebereichen
Nutwellen kommen im Sonder- und im allgemeinen Maschinenbau zum Einsatz:
- automatisierte Produktions- und Montagelinien
- Verpackungsmaschinen
- Druckmaschinen
- Halbleiterproduktion
- Medizintechnik
- usw.

Informieren Sie sich auch über unsere Linearführungen, Linearachsen, Kugelgewindetriebe und Kugelbuchsen.
Benötigen Sie Unterstützung bei Ihren industriellen Anwendungen? KONTAKT