Elektromotoren sind ein wichtiger Bestandteil der modernen Industrie.
Sie liefern mechanische Energie für unterschiedlichste Fertigungsprozesse.
Lager sind eine Schlüsselkomponente des Motors und tragen insbesondere durch ihre hohe Qualität zur Lebensdauer der Anlage und ihrer Energieeffizienz bei. Als Partner der führenden Hersteller verfügt NTN über die Erfahrung und das Know-how, um Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen zu erfüllen
Industrie-/Servomotor-Elektromotorlager
Ob Allzweckmotoren, spezifische Anwendungen oder Servomotoren - unsere Produkte tragen zur Leistungsfähigkeit Ihrer Anlagen bei.
Unser komplettes Sortiment bietet:
- Optimierte und auf dem Markt anerkannte Dichtungslösungen
- Angepasste Lösungen für die Schmierung
Unsere Lösungen
KUGELLAGER
Sie sind die gebräuchlichsten industriellen Elektromotoren und übertragen Rotationsbewegungen mit minimaler Reibung, was den Einsatz bei hohen Geschwindigkeiten ermöglicht.
Entscheiden Sie sich für die Leistung eines Produktprogramms von über 10.000 aktiven Referenzen. Mit Bohrungsdurchmessern von 1,5 mm bis 1320 mm ist das Kugellagerprogramm der Marken NTN und SNR eines der umfangreichsten und vollständigsten auf dem Markt.
ZYLINDERROLLENLAGER
Zylinderrollenlager (CRB) sind für hohe Radiallasten ausgelegt und finden sich in großen Motoren und vertikalen Baugruppen wieder.
MEGAOHM™ TECHNIK
Die Megaohm™ Technologie ist eine keramische Hochleistungsbeschichtung, die eine elektrische Isolierung bis zu einer Durchschlagsspannung von 3000 V bietet. Die Technologie ist in den Serien 6200 und 6300 erhältlich und wird insbesondere in Elektromotoren eingesetzt.
TOPLINE-SORTIMENT
Die Topline-Reihe bietet ab Lager verfügbare Lösungen für anspruchsvolle Geschwindigkeits- und Temperaturbedingungen (von -60 °C bis +350 °C).
Der „FT150 High Temperature“ erfüllt die Anforderungen von Elektromotoren.
Um immer mehr Leistung und Komfort zu bieten, haben wir die Geräuschintensität unserer Lager um den Faktor vier reduziert - ein echter Vorteil für Ihre Motoren.
EMTR-RILLENKUGELLAGER FÜR ELEKTROMOTOREN
Die Produkte der EMTR-Reihe sind leiser und verbrauchen auch weniger Energie. Ihre Lebensdauer wird durch die Qualität des verwendeten Stahls optimiert.
Die wettbewerbsfähige, energieeffiziente und geräuscharme EMTR-Baureihe, die drei Serien (6000, 6200 und 6300) umfasst, ist die Lösung, um die Anforderungen an Zuverlässigkeit und Wettbewerbsfähigkeit von Elektromotoranwendungen zu erfüllen.
Sie haben Projekte? Wir schaffen Ihre Lösungen! KONTAKT AUFNEHMEN