Los motores eléctricos son la columna vertebral de la industria moderna de hoy. Proporcionan la energía mecánica necesaria para la mayoría de los procesos de fabricación.
Los rodamientos son un componente clave del motor y contribuyen con su alta calidad a la vida útil de los equipos y su eficiencia energética, entre otras cosas. Socio de los principales fabricantes, NTN ha adquirido la experiencia y el know-how para satisfacer las necesidades específicas de sus aplicaciones.
Rodamiento de motor eléctrico industrial/ servomotor

Para motores de uso general, aplicaciones específicas, servomotores, nuestros productos contribuyen al rendimiento de sus equipos.
Nuestra gama ofrece:
- Soluciones de estanqueidad optimizadas, reconocidas en el mercado ;
- Soluciones de lubricación adaptadas.
Foco en nuestras soluciones
RODAMIENTOS DE BOLAS
Los más comunes para los motores eléctricos industriales, transmiten un movimiento de rotación con poca fricción que les permite ser utilizados para aplicaciones de alta velocidad. Elija el rendimiento entre más de 10.000 referencias.
Con diámetros interiores de 1,5 mm a 1320 mm, la gama de rodamientos de bolas NTN y SNR es una de las más amplias y completas del mercado.


RODAMIENTOS DE RODILLOS CILÍNDRICOS
Diseñados para soportar cargas radiales elevadas, los rodamientos de rodillos cilíndricos (CRB) están presentes en motores de gran tamaño y montajes verticales.
TECHNOLOGÍA MEGAOHM™
La tecnología Megaohm™ es un potente revestimiento cerámico que proporciona aislamiento eléctrico hasta tensiones de ruptura de 3000V. Está disponible en las series 6200 y 6300, especialmente utilizadas en motores eléctricos. Intercambiabilidad garantizada.
GAMA TOPLINE
La gama Topline ofrece soluciones listas para usar y disponibles en stock para condiciones exigentes en velocidad y temperatura (de -60 º C a +350 º C). Los rodamientos FT150 (Alta temperatura) cumplen con los requisitos de motores eléctricos. Además, para un mayor rendimiento y comodidad, hemos dividido la intensidad del sonido de nuestros rodamientos entre cuatro, una ventaja real para sus motores.
RODAMIENTOS RÍGIDOS DE BOLAS DE LA GAMA EMTR PARA MOTORES ELÉCTRICOS
Al ser más silenciosos, los productos de la gama EMTR también consumen menos energía. Su vida útil se optimiza debido a la calidad de los aceros empleados.
Competitividad, ahorro de energía y bajo nivel de ruido, la gama EMTR que incluye 3 series - 6000, 6200 y 6300, es la solución para cumplir con los requisitos de fiabilidad y competitividad de las aplicaciones de motores eléctricos.

¿Tiene proyectos? ¡Creamos sus soluciones! CONTACTE CON NOSOTROS