Steigern Sie die Produktivität Ihrer Anlagen mit Wälzlagern für die Stahlindustrie: von der Montage bis zur Wartung bietet NTN einen umfassenden Service, der den gesamten Prozess der Stahlverarbeitung abdeckt.
Wir verfügen über langjährige Erfahrung in Ihrem Industriezweig und bieten Ihnen eine fachkundige Beratung an. Wir begleiten alle Stufen der Stahlverarbeitung von der Vorbereitung der Rohstoffe bis zur Veredelung.
Wälzlager für die Stahlindustrie: Warum NTN (Marken NTN und SNR)?
![siderurgie-2](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-09/marche-siderurgie-2-N_0_0.jpg?itok=cLs_ykXW)
Unsere Teams unterstützen und beraten Sie bei der Suche nach innovativen Lösungen, die auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.
Ihre Vorteile?
- Kostenoptimierung von der Montage bis zur Wartung
- Höhere Lebensdauer Ihrer Anlagen, weil unsere Wälzlager speziell auf die Anforderungen der Stahlverarbeitung abgestimmt sind
- Geringerer Wartungsaufwand durch Verdopplung der Wartungsintervalle
Unser gesamtes Wälzlagerprogramm für die Stahlindustrie finden Sie in der BROSCHÜRE
Unsere Wälzlager für die Stahlindustrie: leistungsfähig, zuverlässig, präzise
NTN bietet Ihnen für jede Stufe der Stahlverarbeitung individuelle Lösungen, von der Vorbereitung der Rohstoffe bis zur Veredelung. Unser Produktangebot für die Stahlindustrie umfasst neben Standardprodukten auch Sonderanfertigungen, die optimal auf Ihre Anforderungen zugeschnitten werden können.
Leistungsfähigkeit: ein komplettes Programm für spezifische Anwendungen
Für Prozesse von der Vorbereitung der Rohstoffe bis zum Schmelzen des Stahls bietet NTN (Marken NTN und SNR) ein komplettes Wälzlagersortiment, Gehäuselager oder Lagergehäuse sowie Wälzlager der Baureihe ULTAGE®, die extremsten Belastungen durch Schmutz und Vibrationen standhalten. Abgerundet wird dieses Angebot durch ein- oder zweiteilige, groß dimensionierte Pendelrollenlager, die speziell für die Lagerung von Konvertern und Drehzapfen ausgelegt sind.
Zuverlässigkeit: höchste derzeit am Markt verfügbare Belastbarkeit
Unsere Produkte für die Stahlindustrie sind dafür bekannt, dass sie den extremen Lasten und Temperaturen des Stranggießens standhalten. Auf der Festlagerseite kommen die Produkte der Baureihe Ultage zum Einsatz. Auf der Los- und Zwischenlagerseite bietet NTN (Marken NTN und SNR) spezielle Ausführungen an.
Langlebigkeit: passgenaue Anforderungen
NTN (Marken NTN und SNR) bietet Wälzlagerlösungen für Walzwerke jeder Art an, sei es, dass sie mit Kalt- oder Warmwalzverfahren arbeiten. Unsere Wälzlager halten hohen Lasten und Drehzahlen stand und überzeugen mit bewährter Dichtungstechnik. Spezielle Vergütungsverfahren und/oder die Oberflächenbehandlung der Lager tragen ebenfalls zu einer langen Lebensdauer bei.
Präzision: höchste Verarbeitungsqualität
Unser gesamtes Wälzlagerprogramm für die Stahlindustrie ist darauf ausgerichtet, die Lebensdauer Ihrer Anlagen zu optimieren:
- robuste Kugellager der Baureihen TOPLINE wie HVZZ für Laufrollen oder F604 für Kühltische
- Gehäuselager und Lagergehäuse aus Sphäroguss
- Pendelrollenlager der Baureihe ULTAGE (offen oder abdichtet)
- Gelenkwellen
- vierreihige Kegelrollenlager der Baureihe ULTAGE
![siderurgie-3 siderurgie-3](/sites/default/files/styles/mp_center/public/2017-02/siderurgie-3_1.jpg?itok=Bsbdxhuz)
Wünschen Sie weitere Informationen zu unseren Produkten? HAUPTKATALOG Nutzen Sie unseren Katalog LARGE BEARINGS
NTN bietet Ihnen umfassendes Know-how
NTN bietet Ihnen einen kompetenten, umfassenden Service, der unter anderem Schulungen und Beratung zu Produkten und Schmierung umfasst. Ziel ist es, eine möglichst lange Lebensdauer Ihrer Anlagen zu erreichen und Kosten zu reduzieren. Wir begleiten Sie von der Bedarfsanalyse bis zur Inbetriebnahme der Lösungen, um den erfolgreichen Einsatz unserer Wälzlager zu gewährleisten und nach einem gemeinsam entwickelten Konzept die Gesamtbetriebskosten der Wälzlager zu minimieren.
Beispiele:
- Mit den axial verschiebbaren Lagern von NTN verlängert sich die Lebensdauer von Loslagern für das Stranggießen um das bis zu Vier- bis Fünffache.
- Unsere vierreihigen Kegelrollenlager der Baureihe ULTAGE sind als Walzwerkslager dreimal so lange einsetzbar wie konventionelle Lager.
- Mit der Rust Guard™-Spezialbeschichtung wird die Lebensdauer eines Walzwerkslagers nochmals verlängert.
Haben Sie Fragen? KONTAKT