Zoptymalizuj wydajność łożysk dla przemysłu stalowego: od montażu do konserwacji, oferta NTN pokrywa zapotrzebowanie wszystkich etapów produkcji stali.
Nasza ekspertyza wywodzi się z naszego doświadczenia w przemyśle stalowym. Wspieramy klientów na każdym etapie produkcji, od przygotowania surowców aż do wykończenia.
Łożyska dla przemysłu stalowego – dlaczego NTN?

Nasze zespoły pomogą zidentyfikować innowacyjne rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta.
Zalety:
- optymalizacja wydatków, od montażu, aż po konserwację,
- zwiększenie trwałości urządzeń, dzięki odpowiednim produktom stalowym,
- ograniczenie konserwacji, 50% rzadsze przeglądy,
Więcej o naszych produktach dla przemysłu stalowego Znajduje się w naszej BROSZURCE
Nasze wyroby stalowe: wydajność, niezawodność, precyzja
NTN dostarcza rozwiązania dopasowane do każdego etapu produkcji stali, od przygotowania surowców aż do wykończenia. Nasza oferta dedykowana dla przemysłu stalowego łączy wyroby stalowe opracowane na specjalnie zamówienie z elementami standardowymi, by zapewnić najlepsze wyniki dopasowane do potrzeb klienta.
Wydajność: kompletna oferta specjalistyczna
NTN oferuje produkty odpowiednie do wszystkich etapów produkcji stali: kompletną gamę zespołów łożyskowych, również zespołów samonastawnych, także w oprawach dzielonych, oraz gamę łożysk ULTAGE®, przystosowaną do pracy w zanieczyszczonych środowiskach podatnych na duże wstrząsy. Ofertę tę uzupełnia gama łożysk baryłkowych wielkogabarytowych, jedno lub dwuczęściowych, które idealnie nadają się do instalacji w konwertorach i czopach.
Niezawodność:najlepsze parametry nośności na rynku
Nasze produkty stalowe są znane ze swojej odporności na rygorystyczne wymagania ciągłego odlewania szczególnie pod względem obciążeń i temperatury. Dla pozycji ustalającej zalecamy łożyska z gamy Ultage. Dla swobodnej, łożyska NTN produkowane na zamówienie.
Trwałość: odporność na zamówienie
Produkty NTN oferują konkretne rozwiązania dla walcowania, na zimno i na gorąco. Nasze łożyska ze wzmocnionym uszczelnieniem nadają się do wysokich obciążeń i wysokich prędkości. Maksymalną trwałość łożyska zawdzięczają specjalnemu procesowi produkcji stali połączonemu z odpowiednią obróbką cieplną.
Precyzja: wykończenie bez zarzutu
NTN oferuje produkty, które zwiększają trwałość aplikacji:
- łożyska kulkowe z gamy TOPLINE, HVZ do rolek prowadzących, czy F604 do stołów chłodzących
- Zespoły łożyskowe z żeliwa sferoidalnego
- Łożyska baryłkowe z gamy ULTAGE® (otwarte lub uszczelnione)
- przeguby homo-kinetyczne
- Prostowarki naciągu gotowe do instalacji
- Czterorzędowe łożyska stożkowe ULTAGE®

Potrzebujesz więcej informacji na temat naszych produktów? Otwórz KATALOG GŁÓWNY Zapoznaj się z katalogiem ŁOŻYSK WIELKOGABARYTOWYCH
NTN - ekspertyza do usług
NTN oferuje ekspertyzę w doborze łożysk i metod smarowania, by przedłużyć trwałość instalacji i zredukować koszty z nią związane. Oferujemy wsparcie już od etapu tworzenia dokumentacji, aż po implementację rozwiązania. Dzięki nam urządzenia pracują bez zarzutu, a całkowity koszt utrzymania jest niższy.
Kilka przykładów:
- 4-5 krotnie zwiększyliśmy przydatność łożysk swobodnych w aplikacji odlewania ciągłego dzięki możliwości przesuwu osiowego łożyska NTN,
- 3 krotnie zwiększyliśmy trwałość łożyska do walcowni, używając czterorzędowego łożyska stożkowego z gamy ULTAGE®,
- Nasza obróbka powierzchni Rust GardTM jeszcze bardziej zwiększyła trwałość łożyska do walcowani.
Pytania? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI