Escolha os rolamentos de esferas de bom desempenho e inovadores da NTN-SNR, incluindo inúmeras opções que só um protagonista pode proporcionar.
Uma das maiores gamas de rolamentos de esferas do mercado
![roulement-bb-2 roulement-bb-2](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-10/produit-roulement-bb-2-N_0.jpg?itok=eZYSiQwg)
Faça a escolha pelo desempenho dentre uma gama de mais de 10 mil referências ativas. Cobrindo diâmetros do furo de 1,5 mm a 1.320 mm, a gama de rolamentos de esferas da NTN-SNR é uma das maiores e mais completas do mercado.
Proporcionamos uma ampla faixa de opções, como:
- material
- tratamento térmico e tratamento de superfície
- gaiola
- vedação incluindo flanges e juntas frontais, não frontais e de baixo torque aos designs uniformes sobre toda a porção dimensional.
- ângulo de contato
- folga interna
- pré-carga
- lubrificação
- emparelhamento
- furo cônico ou cilíndrico
- anel interior ampliado
Foco na gama de rolamentos de esferas da NTN-SNR
Todos os tipos de rolamentos de esferas estão disponíveis:
- Rolamentos rígidos de esferas, inclusive as miniaturas: 1,5 mm até 1.320 mm de diâmetro do furo
- Rolamentos de contato radial com linha dupla: série 4xxx
- Rolamentos de contato angular em uma faixa, inclusive a 4 pontos de contato: ângulo de contato de 40° e de 30°, gaiolas de aço, poliamida ou latão maciço. Os rolamentos podem ser universais e emparelháveis, com folga interna ou pré-carga
- Rolamentos de contato angular com linha dupla:
- Versão aberta com ângulo de 25°: gaiola de aço, série 5xxxS ou gaiola de poliamida, série 3xxxA
- Versão aberta com ângulo de 32° e entalhe de enchimento: série 3xxxS
- Versão à prova d'água de 25°: gaiola de aço ou gaiola de poliamida, série 5xxx
- Autocompensador de esferas:
- séries 12xx, 13xx, 22xx e 23xx de 10 mm a 110 mm de diâmetro do furo, disponíveis com furo cilíndrico ou cônico, e de vedação
- séries 112xx e 113xx com anel interior ampliado
- Suporte de esferas: séries 511xx, 512xx, 513xx e 514xx
Sem esquecer os rolamentos abaulados com mancais, os rolamentos de esferas instrumentados ou os rolamentos específicos desenvolvidos para aplicações precisas.
Consulte o catálogo geral Abrir a DOCUMENTAÇÃO Abrir e-Shop
![roulement-bb-3 roulement-bb-3](/sites/default/files/styles/mp_center/public/2016-10/produit-roulement-bb-3-N_0.jpg?itok=PtNarFs8)
A P&D e o design da NTN-SNR ao seu serviço
Aumente a durabilidade dos seus rolamentos. Beneficie-se das nossas tecnologias de alto nível criadas por uma poderosa P&D. Nossas equipes de design proporcionam a você as soluções adaptadas às suas necessidades técnicas.
A NTN-SNR implementou inúmeras gamas e procedimentos para seus rolamentos de esferas. Alguns exemplos eloquentes:
· Gama Topline
A gama Topline oferece soluções prontas para uso para condições exigentes de velocidade e temperatura (de -60°C a +350°C), para aplicações como siderurgia, processamento de madeira, motores elétricos, máquinas de embalagem etc…
· Tecnologia MegaohmTM
A tecnologia MegaohmTM é um revestimento cerâmico eficiente, garantindo um isolamento elétrico até tensões de ruptura de 3000 V. Está disponível nas séries 6200 e 6300, particularmente utilizadas nos motores elétricos. Permutabilidade garantida.
· Lubrificação sólida
Alternativa à lubrificação clássica, a lubrificação sólida elimina falhas por defeito de lubrificação, a fim de evitar vazamentos de graxa e para otimizar seu consumo de energia, respeitando o meio ambiente.
· Rolamentos rígidos de esferas da gama EMTR
A solução para atender às exigências de confiabilidade e competitividade das aplicações de motores elétricos.
· Rolamentos híbridos com esferas cerâmicas
identificados pelo prefixo 5S, os rolamentos híbridos são particularmente procurados pelas suas propriedades de velocidade, vida útil e isolamento térmico. Eles estão disponíveis numa gama de dimensões muito grande.
Consulte as brochuras LONG LIFE BEARINGS BEARINGS FOR CLEAN ENVIRONMENTS
Rolamentos de esferas para cada aplicação industrial
Os grandes nomes da indústria mundial confiam em nós. Assim, os diferentes rolamentos de esferas da NTN-SNR encontram aplicação em inúmeros setores:
- rolamentos vedados frontais: aplicações agrícolas
- rolamentos vedados de acoplagem fraca ou não frontal: motores elétricos e ferramentas de mão
- rolamentos da gama Topline: siderurgia, agroalimentar, transformação da madeira, motores elétricos e impressão
- rolamentos da gama MegaohmTM: motores elétricos
- rolamentos híbridos com esferas cerâmicas: codificadores miniaturas e turbinas eólicas (inúmeras possibilidades de dimensões)
- rolamentos com tratamentos térmicos de longa duração para ambientes poluídos: aplicações agrícolas e engrenagens de construção
![roulements-bb-4 roulements-bb-4](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-12/roulements-a-billes-4.jpg?itok=bii8PrbA)
Para uma oferta personalizada ENTRE EM CONTATO CONOSCO