News

NTN Europe își reînnoiește angajamentul față de duo-ul Rumeau-Amblard pentru sezonul 2025

- Annecy - Automotive Aftermarket - Alții

Citroën C3

Atunci când performanța, abilitățile tehnice și spiritul de echipă se unesc de la linia de start, se nasc parteneriate câștigătoare. NTN Europe este mândră să susțină duo-ul Sarah Rumeau (pilot) și Julie Amblard (copilot), un echipaj feminin talentat care va da emoții în Campionatul Mondial de Raliuri WRC2 și în Campionatul Francez pe Macadam și Asfalt în 2025.

Un duo feminin ambițios în centrul WRC2

Totul începe cu mult înainte de startul cursei. Este povestea a două entuziaste cu experiențe complementare, hotărâte să își traseze propriul drum într-un sport în care precizia, reactivitatea și rezistența sunt esențiale.

Sarah Rumeau și Julie Amblard formează o echipă unită și hotărâtă, deja încoronată campioană franceză la raliuri. Ele concurează acum în WRC2, o categorie prestigioasă a Campionatului Mondial de Raliuri, unde se confruntă cu cei mai buni piloți pe terenuri dificile care combină macadam și asfalt.

De la o pasiune comună la scena internațională

Sarah Rumeau - Julie Amblard

2021: Sarah și Julie se întâlnesc în timpul unei curse și formează o echipă. Parteneriatul lor se remarcă rapid prin performanțe excepționale și chimia lor pe pistă.

2024: Sarah și Julie fac istorie devenind primul echipaj feminin din ultimii 35 de ani care termină în primele cinci locuri ale Campionatului Francez de Raliuri. Determinarea și talentul lor le-au propulsat în fruntea raliului francez.

2025: Pe baza succeselor lor naționale, ele își anunță participarea la șase runde din Campionatul Mondial de Raliuri (WRC2), o premieră pentru o echipă feminină de la Michèle Mouton încoace. Ambiția lor: să cucerească cele mai mari raliuri internaționale și să inspire o nouă generație de piloți.

Angajamentul lor față de competițiile internaționale demonstrează dorința de a se autodepăși cu fiecare cursă. Performanță, precizie și fiabilitate: calități comune cu NTN Europe, acum alături de ele în această aventură.

Rulmenți SNR pe linia de start

Concurând în WRC2, Sarah Rumeau și Julie Amblard conduc un Citroën C3 Rally2, pregătit cu expertiza Sarrazin Motorsport. Acest parteneriat le permite să țintească cele mai înalte niveluri de performanță pe cele mai solicitante terenuri din campionat.

În 2025, NTN Europe aduce o contribuție concretă la această aventură, furnizând echipei rulmenți de roți. Aceste componente sunt esențiale pentru a garanta fiabilitatea și siguranța vehiculului în condiții extreme, precum cele întâlnite în raliuri.

Citroën C3 Rally2

Datorită rezistenței, preciziei și rezistenței lor, rulmenții SNR permit echipajului să mențină o stabilitate și o manevrabilitate optime, chiar și pe cele mai dificile terenuri. O expertiză tehnologică demonstrată la fiecare viraj, la fiecare manevră de frânare și la fiecare accelerație.

Un calendar 2025 axat pe excelență

Anul 2025 se anunță a fi intens și palpitant pentru Sarah Rumeau și Julie Amblard, care pornesc într-un calendar dublu ce combină excelența națională și prestigiul internațional. Ele vor participa la 13 curse din Campionatul Francez de Raliuri pe Macadam și Asfalt, precum și la 7 etape din Campionatul Mondial WRC2, o premieră pentru acest duo feminin de excepție.

Raliul Monte Carlo
Rumeau-Amblard

De la Le Touquet la Arabia Saudită, sezonul lor va fi punctat de provocări majore în medii variate, solicitante și tehnice. Printre evenimentele cheie: legendarul Raliu Monte Carlo pentru a deschide sezonul, impresionantul Raliu Vodafone din Portugalia, drumurile stâncoase ale Acropolei din Grecia, pădurile rapide din Finlanda, diversitatea Raliului Europei Centrale și, în cele din urmă, noua etapă WRC din Arabia Saudită, care va încheia sezonul lor mondial în noiembrie.

Curse WRC2

•    Raliul Monte Carlo, 23-26 ianuarie
•    Raliul Portugaliei, 15-18 mai
•    Raliul Sardiniei, 5-8 iunie
•    Raliul Greciei, 26-29 iunie 
•    Raliul Finlandei, 31 iulie-3 august
•    Raliul Europei Centrale, 16-19 octombrie
•    Raliul Arabiei Saudite, 27-30 noiembrie

Curse din Campionatul Franței

•    Raliul Touquet, 11-15 martie
•    Raliul Terre des Causses, 4-6 aprilie
•    Raliul Rhône-Charbonnières, 22-26 aprilie
•    Raliul Castine, 2-4 mai
•    Raliul Terre d'Aléria, 29-31 mai
•    Raliul Vosges, 11-15 iunie
•    Raliul Rouergue, 1-5 iulie
•    Festivalul Goodwood, 10-13 iulie
•    Raliul Terre de Lozère, 28-31 august
•    Raliul Mont Blanc, 2-6 septembrie
•    Raliul Cœur de France, 24-28 septembrie
•    Raliul Terres des Cardabelles, 10-12 octombrie
•    Raliul Terre de Vaucluse, 6-9 noiembrie

Acest parteneriat nu se limitează la o prezență pe circuite: el întruchipează valori comune, inclusiv căutarea excelenței, spiritul de echipă și o dorință constantă de a progresa. Prin această aventură, promovăm inovația și sportul cu motor feminin. 

Urmăriți aventura lui Sarah și Julie cu NTN Europe și aruncați o privire în culisele acestui parteneriat caracterizat prin pasiunea pentru mecanică și dorința de a excela.


NTN își reînnoiește sprijinul acordat echipei de raliu , formată din Sarah Rumeau și Julie Amblard, pentru anul 2026!

- France - Grup - Organizare

Aventura continuă! NTN este mândru să reînnoiască parteneriatul cu duo-ul 100% feminin format din Sarah Rumeau și Julie Amblard pentru sezonul 2026. Un an care se anunță sub semnul reînnoirii și transformării, cu: o mașină nouă, o echipă nouă și obiective noi. O nouă pagină cu promisiuni... Read more

NTN Europe launches ROX: the bearing designed to reduce maintenance downtime on conveyors in quarries and mines

- France - Industry OEM - Produse

ROX - BORN FOR THE DUST.ROX is the only spherical roller bearing in the world equipped with two patented metal deflectors, designed to effectively block the entry of dust and debris, while its nitrided cage reinforces resistance to impact... Read more