NTN Europe renouvelle son engagement aux côtés du duo Rumeau-Amblard pour la saison 2025
- Annecy - Automotive Aftermarket - Autres
 
            Quand performance, technicité et esprit d’équipe se conjuguent dès la ligne de départ, les partenariats gagnants voient le jour. NTN Europe est fier de soutenir le duo Sarah Rumeau (pilote) et Julie Amblard (copilote), un équipage féminin talentueux qui fait vibrer les pistes du championnat du monde de Rallye WRC2 et le championnat de France Terre et Asphalte en 2025.
Un duo féminin ambitieux au cœur du WRC2
Tout commence bien avant le coup d’envoi de la course. C’est l’histoire de deux passionnées aux parcours complémentaires, déterminées à tracer leur propre trajectoire dans un sport où la précision, la réactivité et l’endurance sont clés.
Sarah Rumeau et Julie Amblard forment un équipage complice et déterminé, déjà titrées Championnes de France des Rallyes Féminin. Elles évoluent aujourd’hui en WRC2, une catégorie prestigieuse du Championnat du Monde des Rallyes, où elles affrontent les meilleurs pilotes sur des terrains exigeants mêlant terre et asphalte.
D’une passion partagée à la scène internationale
2021 : Sarah et Julie se rencontrent lors d’une course et forment une équipe. Leur duo se distingue rapidement par ses performances exceptionnelles et leur complicité sur les circuits.
2024 : Sarah et Julie marquent l'histoire en devenant la première équipe féminine en 35 ans à terminer dans le top cinq du Championnat de France des Rallyes. Leur détermination et leur talent les propulsent au sommet du rallye français.
2025 : Fortes de leurs succès nationaux, elles annoncent leur participation à six manches du Championnat du Monde des Rallyes (WRC2), une première pour une équipe féminine depuis Michèle Mouton. Leur ambition : conquérir les plus grands rallyes internationaux et inspirer une nouvelle génération de pilotes.
Leur engagement en compétition internationale témoigne d’une volonté de se dépasser à chaque course. Performance, précision et fiabilité : des qualités partagées avec NTN Europe, désormais à leurs côtés dans cette aventure.
Des roulements SNR sur la ligne de départ
Engagées en WRC2, Sarah Rumeau et Julie Amblard évoluent au volant d’une Citroën C3 Rally2, préparée avec l’expertise de Sarrazin Motorsport. Ce partenariat leur permet de viser les plus hauts niveaux de performance sur les terrains les plus exigeants du championnat.
En 2025, NTN Europe participe concrètement à l’aventure en fournissant à l’équipe des roulements de roue. Ces composants sont essentiels pour garantir la fiabilité et la sécurité du véhicule dans des conditions extrêmes, comme celles rencontrées en rallye.

Grâce à leur résistance, leur précision et leur endurance, les roulements SNR permettent à l’équipage de conserver une stabilité et une maniabilité optimales, y compris sur les terrains les plus exigeants. Un savoir-faire technologique qui s’illustre à chaque virage, chaque freinage, chaque relance.
Un calendrier 2025 tourné vers l’excellence
L’année 2025 s’annonce intense et palpitante pour Sarah Rumeau et Julie Amblard, qui s’élancent sur un double calendrier mêlant excellence nationale et prestige international. Elles prendront le départ de 13 courses du Championnat de France des Rallyes Terre et Asphalte, tout en participant à 7 manches du Championnat du Monde WRC2, une première pour ce duo féminin d’exception.


Du Touquet à l’Arabie Saoudite, leur saison sera rythmée par des défis de taille, à travers des environnements variés, exigeants et techniques. Parmi les rendez-vous phares : le mythique Rallye Monte Carlo pour ouvrir la saison, l'impressionnant Vodafone Rallye du Portugal, les routes rocailleuses de l’Acropole en Grèce, les forêts rapides de Finlande, la diversité du Central Europe Rally et enfin la toute nouvelle étape du WRC en Arabie Saoudite, qui clôturera leur saison mondiale en novembre.
Courses WRC2
•    Rallye Monte-Carlo 23-26 janvier
•    Rallye du Portugal 15-18 mai
•    Rallye de Sardaigne 5-8 juin
•    Rallye de Grèce 26-29 juin 
•    Rallye de Finlande 31 juillet-3 août
•    Rallye Europe centrale 16-19 octobre
•    Rallye Arabie Saoudite 27-30 novembre
Courses championnat de France
•    Rallye du Touquet 11-15 mars
•    Rallye Terre des Causses 4-6 avril
•    Rallye Rhône-Charbonnières 22-26 avril
•    Rallye Castine 2-4 mai
•    Rallye Terre d’Aléria 29-31 mai
•    Rallye Vosges 11-15 juin
•    Rallye du Rouergue 1-5 juillet
•    Goodwood festival 10-13 juillet
•    Rallye Terre de Lozère 28-31 août
•    Rallye du Mont-Blanc 2-6 septembre
•    Rallye Cœur de France 24-28 septembre
•    Rallye Terre des Cardabelles 10-12 octobre
•    Rallye Terre de Vaucluse 6-9 novembre
Ce partenariat ne se limite pas à une présence sur les circuits : il incarne des valeurs partagées, entre quête d’excellence, esprit d’équipe et volonté constante de progresser. À travers cette aventure, nous faisons rayonner l’innovation et le sport automobile au féminin.
Suivez l’aventure de Sarah et Julie avec NTN Europe et découvrez les coulisses de ce partenariat placé sous le signe de la passion mécanique et du dépassement de soi.
NTN dévoile sa nouvelle gamme de lubrifiants pour roulements, fruit de 100 ans d’expertise
- Europe - Industry OEM - Produits
SNR lance une nouvelle gamme de graisses professionnelles et franchit une nouvelle étape dans l’optimisation de la maintenance industrielle. La marque met à profit ses 100 ans d’expérience et propose une gamme performante, résistante, simple à utiliser et plus respectueuse de l’environnement pour répondre… Read more
Lancement des Superkits SNR : le duo qui ne fait qu’un !
- Europe - Automotive Aftermarket - Produits
SNR associe son expertise en matière d'amortisseurs et de suspensions pour créer les Superkits, une solution complète et optimale pour la suspension des véhicules. Une offre unique sur le marché Composés d’un amortisseur et d’un kit de suspension avant/arrière, les Superkits représentent la… Read more