SeynARIO-P: transformare industrială pentru a stimula competitivitatea și electrificarea vehiculelor
- Annecy - Grup - Evenimente
Fabrica NTN din Seynod, Franța, situată în apropierea sediului central al companiei din Annecy, este supusă unei transformări majore pe o perioadă de cinci ani, prin proiectul SeynARIO-P. Un plan de investiții de 33,6 milioane de euro, susținut de France 2030 și de polul de competitivitate CIMES și cofinanțat de stat și de Uniunea Europeană în valoare de 5,238 milioane de euro. Această finanțare a fost acordată de Bpifrance, recunoscând astfel potențialul strategic al proiectului pentru noua industrie a mobilității.
Obiectivul este de a face din această uzină un centru industrial de vârf pentru producția de componente de înaltă tehnologie pentru vehiculele electrice. Până în anul fiscal 2030, această inițiativă vizează creșterea cu 50% a cifrei de afaceri a sitului Seynod.
Reamenajarea liniilor de producție pentru electromobilitate
Pentru a răspunde electrificării pieței automobilelor, NTN Europe își reorganizează unitatea de la Seynod în jurul a cinci familii strategice de produse:
- Suspensii cu design ecologic
- Corpuri rulante metalice și ceramice
- Șuruburi cu bile pentru actuatoare electrice
- Senzori și motoare electrice integrate (eMotor)
- Rulmenți pentru roți de a treia generație care integrează funcțiile butucului și flanșei pentru o asamblare simplificată și eficientă și o reglare precisă a preîncărcării. Acești rulmenți sunt destinați pieței Aftermarket și noilor piețe de mobilitate.
Împreună cu digitalizarea completă a uzinei, acest lucru va crește competitivitatea și va consolida poziția sa în producția de componente pentru noua mobilitate.
Modernizarea proceselor pentru o fabrică mai eficientă și mai durabilă
Investiția include, de asemenea, o transformare a resurselor industriale, bazată pe digitalizarea și automatizarea proceselor și pe dezvoltarea competențelor.

Aceste inovații vor face posibilă:
- Creșterea productivității, prin consolidarea flexibilității și a performanței industriale, garantând astfel viitorul pe termen lung al locurilor de muncă de pe șantier.
- Reducerea durității muncii, datorită organizării optimizate și tehnologiilor avansate, îmbunătățind condițiile de muncă și atractivitatea locurilor de muncă.
- Reducerea amprentei de carbon, prin îmbunătățirea eficienței energetice și optimizarea utilizării resurselor.
O uzină mai prietenoasă cu mediul
Ca parte a transformării sale, uzina Seynod pune în aplicare măsuri concrete pentru a reduce impactul producției sale asupra mediului:
- Optimizarea energetică: instalarea de pompe de căldură în ateliere și punerea în aplicare a unui sistem de recuperare a condensului pentru a reduce consumul de apă.
- Reducerea deșeurilor industriale: proces curat care permite o reducere semnificativă a șpanului de rectificare și utilizarea de aliaje de aluminiu reciclabile în locul materialelor metal-plastice nereciclabile.
- Fabricarea mai responsabilă: utilizarea de materiale reciclate și reciclabile, producția de componente fără pământuri rare și cupru și utilizarea de materiale plastice pe bază biologică.
- Relocarea aprovizionării: reducerea emisiilor de CO2 datorită fabricării în Franța și a unei rețele de furnizori locali, limitând astfel amprenta de carbon a transportului.
Cu SeynARIO-P, NTN Europe plasează site-ul său de la Seynod într-o dinamică a inovării și a performanței durabile, permițându-i să țină pasul cu evoluțiile de pe piața automobilelor și să facă față provocărilor electromobilității.
NTN Europe va fi prezentă la târgul Automechanika 2026
- Germania - Automotive Aftermarket - Evenimente
NTN Europe va fi prezent la târgul de referință al pieței europene de piese de schimb Automechanika, care va avea loc în perioada 8-12 septembrie 2026 la Frankfurt. NTN va fi prezent în hala 4, standul D21, pentru a se întâlni cu partenerii, distribuitorii și profesioniștii din domeniu și... Read more
Extinderea gamei MEGAOHM™: rulmentul izolat care protejează motoarele electrice
- Franţa - Industry OEM - Produse
Utilizarea variatoarelor de frecvență la motoarele electrice este cauza multor defecțiuni, legate de trecerea curenților de înaltă frecvență prin interiorul rulmentului. Acești curenți paraziți pot deteriora prematur componentele și pot afecta fiabilitatea echipamentelor.Pentru a răspunde acestei probleme,... Read more