SeynARIO-P: transformacja przemysłowa w celu zwiększenia konkurencyjności i elektryfikacji pojazdów
- Annecy - Korporacja - Wydarzeniach

Fabryka NTN w Seynod, we Francji, w pobliżu głównej siedziby firmy w Annecy, przejdzie w ciągu pięciu lat poważną transformację w ramach projektu SeynARIO-P. Plan inwestycyjny o wartości 33,6 mln euro, wspierany przez France 2030 i klaster konkurencyjności CIMES, współfinansowany przez państwo i Unię Europejską w wysokości 5,238 mln euro. Finansowanie to zostało przyznane przez Bpifrance, uznając w ten sposób strategiczny potencjał projektu dla nowej branży mobilności.
Celem jest uczynienie z zakładu wiodącego ośrodka przemysłowego produkującego zaawansowane technologicznie komponenty do pojazdów elektrycznych. Do 30 roku fiskalnego inicjatywa ta ma na celu zwiększenie obrotów zakładu Seynod o 50%.
Przebudowa linii produkcyjnych na potrzeby elektromobilności
Aby odpowiedzieć na elektryfikację rynku motoryzacyjnego, NTN Europe reorganizuje swój zakład w Seynod wokół pięciu strategicznych rodzin produktów:
- Ekologiczne amortyzatory
- Metalowe i ceramiczne elementy toczne
- Śruby kulowe do siłowników elektrycznych
- Zintegrowane czujniki i silniki elektryczne (eMotor)
- Łożyska kół trzeciej generacji, które integrują funkcje piasty i kołnierza w celu uproszczenia i usprawnienia montażu oraz precyzyjnej regulacji napięcia wstępnego. Łożyska te są przeznaczone na rynek wtórny i rynki nowej mobilności.
Wraz z całkowitą cyfryzacją zakładu, zwiększy to konkurencyjność i wzmocni pozycję firmy w produkcji komponentów dla nowej mobilności.
Modernizacja procesów w celu stworzenia bardziej wydajnej i zrównoważonej fabryki
Inwestycja obejmuje również transformację zasobów przemysłowych, opartą na cyfryzacji i automatyzacji procesów oraz rozwoju umiejętności.

Innowacje te umożliwią:
- Zwiększenie produktywności, poprzez wzmocnienie elastyczności i wydajności przemysłowej, gwarantując tym samym długoterminową przyszłość miejsc pracy w zakładzie.
- Zmniejszenie uciążliwości pracy, dzięki zoptymalizowanej organizacji i zaawansowanym technologiom, poprawiającym warunki pracy i atrakcyjność miejsc pracy.
- Zmniejszenie śladu węglowego poprzez poprawę efektywności energetycznej i optymalizację wykorzystania zasobów.
Bardziej przyjazny dla środowiska zakład przemysłowy
W ramach transformacji zakład Seynod wdraża konkretne środki mające na celu zmniejszenie wpływu produkcji na środowisko:
- Optymalizacja zużycia energii: instalacja pomp ciepła w warsztatach i wdrożenie systemu odzyskiwania kondensatu w celu zmniejszenia zużycia wody.
- Redukcja odpadów przemysłowych: czysty proces umożliwiający znaczną redukcję szlamu szlifierskiego oraz wykorzystanie nadających się do recyklingu stopów aluminium zamiast nienadających się do recyklingu materiałów metalowo-plastikowych.
- Bardziej odpowiedzialna produkcja: wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu i nadających się do recyklingu, produkcja komponentów bez metali ziem rzadkich i miedzi oraz wykorzystanie tworzyw sztucznych pochodzenia biologicznego.
- Relokacja dostaw: redukcja emisji CO2, dzięki produkcji we Francji i sieci lokalnych dostawców, ograniczając w ten sposób ślad węglowy transportu.
Dzięki SeynARIO-P, NTN Europe wdraża swój zakład w Seynod w dynamikę innowacji i zrównoważoną wydajność, umożliwiając dotrzymanie kroku rozwojowi rynku motoryzacyjnego i sprostanie wyzwaniom elektromobilności.
NTN Europe inwestuje 30 milionów euro i planuje zatrudnić 100 nowych pracowników w celu wzmocnienia swojej działalności w sektorze lotniczym
- Annecy - Aerospace - Organizacja
NTN Europe podejmuje znaczną inwestycję mającą na celu rozwój zakładu produkcyjnego w Argonay we Francji, przeznaczonego dla przemysłu lotniczego. Celem jest wsparcie rosnącego popytu w branży i umożliwienie do 2030 r. wzrostu o 40% tej strategicznej działalności. Inwestycja w… Read more
NTN Europe na Paris Air Show 2025: doświadczenie w lotnictwie Made in France
- Annecy - Aerospace - Wydarzeniach
W dniach 16–22 czerwca 2025 r. firma NTN Europe zaprezentuje się w branży lotniczej podczas Międzynarodowych Targów Lotniczych (SIAE) w Paryżu-Le Bourget, w hali 4, na stoisku F175 oraz w segmencie nr 106. To doskonała… Read more