Landwirtschaft
Sorglos durch Ihre Saison
Robuste und zuverlässige Lösungen für Ihre Landmaschinen
Nutzen Sie das umfassende Sortiment an Lagern für landwirtschaftliche Maschinen, das von NTN mit Know-how und fundierten Kenntnissen des Agrarmarktes entwickelt wurde. Diese Lösungen sind für die anspruchsvollen Bedingungen in der Landwirtschaft ausgelegt und verfolgen ein klares Ziel: unvorhergesehene Maschinenausfälle zu reduzieren und Saison für Saison eine optimale Leistung zu gewährleisten.
Die Herausforderungen der Landwirtschaft:
- Steigerung der Produktivität: Verbesserung der landwirtschaftlichen Leistung, um den steigenden Produktionsanforderungen gerecht zu werden
- Reduzierung des Wartungsaufwands:: weniger Ausfallzeiten und Wartungskosten während der Saison
- Widerstandsfähigkeit unter extremen Bedingungen: feuchte Böden, Schlamm, Stöße, Staub, schwere Lasten usw. setzen Maschinen einer harten Belastungsprobe aus
- Umgang mit starker Saisonalität: Phasen intensiver Nutzung, die sich auf kurze Zeitfenster beschränken
- Begrenzung technischer Risiken: ein Ausfall mitten in der Ernte wirkt sich direkt auf die Produktivität und Rentabilität des Betriebs aus
- Kontrolle der Umweltauswirkungen: nachhaltige Lösungen, die die Umwelt schonen
Ein Lagersortiment speziell für gezogene Landmaschinen
Entwickelt für eine lange Lebensdauer selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen
Um den Anforderungen der landwirtschaftlichen Zyklen gerecht zu werden, sind eine präzise Steuerung und eine proaktive Wartung der Maschinen für die Leistung und Rentabilität des Betriebs unerlässlich. Das Sortiment für die Landwirtschaft umfasst Produkte der Marken NTN und SNR, die speziell für die Anforderungen der landwirtschaftlichen Arbeit entwickelt wurden:
- Breites Sortiment: Lager für gezogene Maschinen, z.B. Grubber und Scheibeneggen, Kreiseleggen, Sämaschinen, Mähwerke, Schwader, Ballenpressen, Erntemaschinen
- Extreme Widerstandsfähigkeit: Schlamm, Staub, Stöße, Feuchtigkeit, hohe Belastungen, intensive Nutzung
- Reduzierter Wartungsaufwand: Robuste Produkte, optimierte Dichtung und lebenslange Schmierung, um Reparaturen zu begrenzen und die Wartungskosten über die gesamte Lebensdauer der Maschinen zu senken
- Schnelle und sichere Montage: Zeitersparnis in der Werkstatt und auf dem Feld
- Zuverlässigkeit und Langlebigkeit: robuste Lager, um Ausfälle und Stillstandzeiten der Maschinen während intensiver Arbeitsphasen zu vermeiden
- Technisches Know-how: seit über 40 Jahren anerkanntes Fachwissen und individuelle Betreuung
300
kunden
Sind Hersteller von Landmaschinen in Europa
40
jahre
Erfahrung mit Lösungen für landwirtschaftliche Maschinen
2000
lösungen
speziell für den Agrarmarkt
4
millionen
verkaufte Lager für Landmaschinen pro Jahr
Ein Sortiment speziell für die Landwirtschaft - mit robusten und zuverlässigen Lösungen
Lösungen für nahezu alle Landmaschinen








Entwickelt für jede Anbauphase und die dabei eingesetzten Maschinen
Die Produkte von NTN unterstützen Sie von der Bodenbearbeitung über die Aussaat bis hin zur Ernte. Die Produktreihen der Marken NTN und SNR bieten zuverlässige Lösungen, die sich bei den größten Akteuren der Branche bewährt haben und speziell auf die Anforderungen von Landmaschinen zugeschnitten sind.
- Bodenbearbeitung: Scheibeneggen, Kreiseleggen, Packerwalzen, Stabwalzen
- Aussaat: Säscheiben
- Futterpressen: Ballenpressen
- Ernte: Mähwerke, Erntemaschinen, Mähdrescher, Schwader
- Wartung
Neben den speziellen Agrarprodukten kommen auch viele Standardprodukte von NTN und SNR zum Einsatz.

Traktoren: Speziell für Traktorgetriebe entwickelte Lager
Ergänzend zum Lagersortiment für gezogene Landmaschinen haben unsere Ingenieure spezielle Lager für jede kritische Funktion der Traktorgetriebe entwickelt:
- Antriebsritzel: Großwinkel-Kegelrollenlager mit reduziertem Reibungsmoment für höhere Drehzahlen
- Radlager – Hinterachsen: Kegelrollenlager mit optimierter Innenkonstruktion zur Begrenzung der Kantenbelastungen
- Radlager – Vorderachsen: Schrägkugellager für hohe Steifigkeit auf engstem Raum
- Getriebe: Hochleistungs-Rillenkugellager vom Typ TMB / TAB für eine längere Lebensdauer oder zur Reduzierung des Platzbedarfs
- Lagerung der Planetenräder der Abtriebsstufe: Nadellager, die für alle Einbaumaße und alle Kraftübertragungsanforderungen geeignet sind. NTN entwickelt auch kundenspezifische Lösungen.

AGRIHUB: Das Lager für Scheibeneggen
Einbauen, verwenden, fertig
In einer anspruchsvollen landwirtschaftlichen Umgebung kann die Wahl der Nabe für Scheibeneggen den entscheidenden Unterschied ausmachen. Mit AGRIHUB entscheiden Sie sich für eine robuste und zuverlässige Lösung, die entwickelt wurde, um die Produktivität zu maximieren, den Wartungsaufwand zu reduzieren und Landwirten das Wesentliche zu bieten: Sorgenfreiheit. So können Sie sich ganz auf den Erfolg Ihrer Saison konzentrieren. Ihre Vorteile:
- Optimale Dichtung: acht Dichtungslippen für einen vollständigen Schutz vor Verschmutzung, entwickelt und getestet nach unseren hohen Standards
- Bewährte Langlebigkeit: hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, Verschmutzungen und schwere Lasten
- Reduzierter Wartungsaufwand: lebenslange Schmierung, kein Nachschmieren erforderlich
- Vereinfachte Montage: einbaufertig und mit vielen Maschinen kompatibel
- Robustes Gehäuse: geschmiedeter Stahl mit dickem Querschnitt zum Schutz der Dichtung vor Steinschlägen
- Maximale Produktivität: robuste und leistungsstarke Maschinen für Dauerbetrieb
Unsere Services zur Maximierung der Lebensdauer Ihrer Agrarlager
Um die Zuverlässigkeit Ihrer Anlagen zu gewährleisten, Ausfälle zu vermeiden und die Kompetenzen Ihrer Teams zu stärken, unterstützt NTN Sie auch vor Ort.
Ein Pluspunkt, um sich sorglos auf Ihre Saison vorzubereiten und die ordnungsgemäße Wartung Ihrer Maschinen sicherzustellen.
Technische Schulungen: Praktische und individuelle Schulungen für Ihre Teams zur Montage von Lagern, deren Wartung und zur Erkennung möglicher Ausfälle
Montage- und Schmierstoff-KITs: Gebrauchsfertige Werkzeuge und Schmierstofflösungen für eine optimale Montage und kontrollierte Schmierung der Lager

Benötigen Sie eine individuelle Beratung?
Unsere Teams stehen Ihnen zur Seite, um Sie bei der Optimierung Ihrer landwirtschaftlichen Geräte zu unterstützen und Ihnen eine sorgenfreie Saison zu ermöglichen.