Actualités

NTN présente Lubsolid, un concept de lubrification unique

- Annecy - Industry OEM - Technologie

Lubsolid

LubsolidTM est une technologie de lubrifiant solide inventée dans les années 90 destinée à l’origine aux roulements des applications de l’industrie textile opérant en mode oscillatoire à haute fréquence représentant, de loin, le contexte d’utilisation le plus sévère qui soit pour les roulements.
Dans bien d’autres secteurs industriels et nombreux cas d’applications, des roulements opèrent dans des conditions similaires et il n’est pas rare que NTN soit sollicité par des utilisateurs en quête d’une solution radicale au mode de défaillance induit appelé le ‘Faux Effet Brinell’ (FEB).
Grâce à des campagnes de tests dans ses laboratoires et les retours d’expériences terrain, NTN a développé LubsolidTM, un concept de lubrification unique, qui permet de remédier efficacement au FEB avec des durées de vie jusqu’à 20 fois supérieures à celles obtenues avec des graisses conventionnelles.
NTN recommande à tous les fabricants de vélos, VAE, vélomoteurs et motos, d’adopter ses solutions de lubrifiants solides, LubsolidTM pour la lubrification des roulements de direction, de bras-oscillant et plus généralement toute autre articulation.
LubsolidTM est le gage d’une garantie durable de rigidité, de fluidité et de maniabilité tout au long de la vie de vos cycles et motos. Ceci se traduit pour l’utilisateur final par une sécurité accrue, des sensations intactes pour une plus grande expérience de conduite au fil des kilomètres!

EN SAVOIR PLUS


Lancement des Superkits SNR : le duo qui ne fait qu’un !

- Europe - Automotive Aftermarket - Produits

SNR associe son expertise en matière d'amortisseurs et de suspensions pour créer les Superkits, une solution complète et optimale pour la suspension des véhicules. Une offre unique sur le marché Composés d’un amortisseur et d’un kit de suspension avant/arrière, les Superkits représentent la… Read more

NTN dévoile MySNR CertifiedGarage : une plateforme 100% dédiée aux garagistes

- France - Automotive Aftermarket - Services

A l’occasion du salon Equip Auto, NTN présente MySNR CertifiedGarage, une plateforme tout-en-un pensée pour simplifier le quotidien des garagistes. Elle regroupe l’ensemble des outils et services nécessaires à la gestion d’un atelier, pour gagner du temps, optimiser la performance… Read more