NTN präsentiert Lubsolid, ein einzigartiges Schmierstoffkonzept
- Annecy - Industry OEM - Technologien
LubsolidTM, eine in den 90er Jahren konzipierte Festschmierstofftechnologie, wurde ursprünglich für Anwendungen in der Textilindustrie entwickelt. Dort werden Lager unter hochfrequenten Schwingungsbedingungen betrieben, die bei weitem die härtesten Einsatzbedingungen für Lager darstellen. In vielen anderen Industriezweigen werden Wälzlager unter ähnlichen Bedingungen eingesetzt. Zudem erhält NTN regelmäßig Anfragen von Kunden, die nach einer Lösung für den sogenannten "False Brinelling Effect" (FEB) suchen.
Durch eine Vielzahl von Tests im Labor und im Feld hat NTN LubsolidTM entwickelt – ein einzigartiges Schmierkonzept, das FEB effektiv bekämpft und eine bis zu 20-mal längere Lebensdauer als herkömmliche Fette ermöglicht.
NTN empfiehlt allen Herstellern von Fahrrädern, E-Bikes und Motorrädern für die Schmierung von Lagern LubsolidTM einzusetzen.
LubsolidTM kann eine dauerhafte Steifigkeit, Leichtgängigkeit und Genauigkeit während der gesamten Lebensdauer dieser Fahrzeuge gewährleisten. Dies bedeutet für den Endverbraucher mehr Sicherheit, ein ungestörtes Fahrgefühl und ein besseres Fahrerlebnis!
SNR AGRIHUB: Die zuverlässige Scheibenegge
- France - Industriegroßhandel - Produkte
Mit über 40 Jahren Erfahrung im Agrarbereich bietet NTN eine robuste Lösung zur Leistungssteigerung von Scheibeneggen mit unabhängigen Scheiben. Das SNR AGRIHUB wurde speziell für extreme Einsatzbedingungen wie Feuchtigkeit, Schlamm und Staub entwickelt – und das bei minimalem… Read more
NTN Europe ist auf der Aviation Week MRO Europe 2025 vertreten
- London - Aerospace - Events
Das Luftfahrtteam von NTN Europe wird vom 14. bis 16. Oktober 2025 auf der Messe MRO Europe 2025 in London vertreten sein, um sein Angebot für die Reparatur und Aufarbeitung von Luftfahrtlagern vorzustellen. Besuchen Sie unser Expertenteam am Stand 521b und entdecken Sie unsere MRO-Lösungen… Read more