Actualités

NTN-SNR, une gamme de moyeu disque avec roulement de roue intégré

- Annecy - Automotive Aftermarket - Produits

ntn-snr-brake-disc

#SECURITY INSIDE
Le saviez-vous ? Certains véhicules et plus particulièrement les véhicules Renault et PSA utilisent sur l’essieu arrière des disques de frein avec roulement de roue intégré (type biconique)
Ce type de montage, défini par le constructeur, apporte un gain de poids non négligeable  puisque le disque devient moyeu. Il embarque une roue phonique ou un codeur magnétique (ASB SNR). Ce système permet ainsi de faciliter le démontage et le montage.
Ainsi, NTN-SNR propose une gamme de 33 kits de frein avec roulement intégré et couvre 100% des applications
Rappelons que le moyeu disque de frein est un élément de sécurité. De ce fait, il faut impérativement remplacer les deux moyeux disques en même temps. Il est également préférable de monter des plaquettes de frein neuves. Voir notre tutoriel

 


NTN et Ducati : un partenariat historique désormais officialisé

- Annecy - Automotive Aftermarket - Evènements

Depuis plus de trente ans, NTN et Ducati partagent une même passion pour la performance, la précision et l’innovation.Ce partenariat technique, construit dans la durée, repose sur une confiance mutuelle et sur une exigence commune : repousser sans cesse les limites de la… Read more

NTN dévoile sa nouvelle gamme de lubrifiants pour roulements, fruit de 100 ans d’expertise

- Europe - Industry OEM - Produits

SNR lance une nouvelle gamme de graisses professionnelles et franchit une nouvelle étape dans l’optimisation de la maintenance industrielle. La marque met à profit ses 100 ans d’expérience et propose une gamme performante, résistante, simple à utiliser et plus respectueuse de l’environnement pour répondre… Read more