NTN-SNR, ein Sortiment von Bremsscheibensätzen mit integrierten Radlagern
- Annecy - Automotive Aftermarket - Produkte

#SECURITY INSIDE
Wussten Sie schon, dass bei einigen Fahrzeugen, insbesondere Renault und PSA, Bremsscheiben mit integrierten bikonischen Kegelrollenlagern auf der Hinterachse verwendet werden?
Diese Art der Zusammenfügung wurde durch den Hersteller etabliert und führt zu signifikanten Gewichtseinsparungen, da die Bremsscheibe als Radnabe fungiert.
Sie ist mit einem Impulsring oder einem magnetischem Encoder (SNR ASB) ausgestattet. Dieses System erleichtert die Montage sowie Demontage.
NTN-SNR bietet hierfür ein Sortiment von 33 originalen Bremsscheibensätzen mit integrierten Lagern an und deckt somit 100% der Anwendungen ab!
Beachten Sie, dass die Bremsscheibe mit integriertem Radlager ein Sicherheitselement darstellt. Wir empfehlen daher immer beide Bremsscheiben auszuwechseln. Sie sich unser Video-Tutorial an
SNR AGRIHUB: Die zuverlässige Scheibenegge
- France - Industriegroßhandel - Produkte
Mit über 40 Jahren Erfahrung im Agrarbereich bietet NTN eine robuste Lösung zur Leistungssteigerung von Scheibeneggen mit unabhängigen Scheiben. Das SNR AGRIHUB wurde speziell für extreme Einsatzbedingungen wie Feuchtigkeit, Schlamm und Staub entwickelt – und das bei minimalem… Read more
NTN Europe ist auf der Aviation Week MRO Europe 2025 vertreten
- London - Aerospace - Events
Das Luftfahrtteam von NTN Europe wird vom 14. bis 16. Oktober 2025 auf der Messe MRO Europe 2025 in London vertreten sein, um sein Angebot für die Reparatur und Aufarbeitung von Luftfahrtlagern vorzustellen. Besuchen Sie unser Expertenteam am Stand 521b und entdecken Sie unsere MRO-Lösungen… Read more