Scoprite le nostre gamme standard e customizzate. Approfittate dell'affidabilità e delle prestazioni dei cuscinetti a rulli cilindrici NTN ed SNR.
Applicazioni dei cuscinetti a rulli cilindrici
![Cuscinetti a rulli cilindrici Cuscinetti a rulli cilindrici](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2021-06/CRB-pele-mele_640x360px_3.jpg?itok=ynVxhwfC)
I cuscinetti a rulli cilindrici (CRB) sono utilizzati in numerose applicazioni industriali, quali riduttori per robot o veicoli ferroviari, moto-riduttori per impianti fissi, riduttori per apparecchiature mobili e moltiplicatori di velocità per turbine eoliche. Progettati per supportare carichi radiali elevati, possono anche supportare carichi assiali se presentano spallamenti sugli anelli interni ed esterni.
Sono disponibili due versioni:
- con gabbia: in caso di accelerazioni elevate, alta velocità di rotazione e carichi radiali elevati
- senza gabbia: utilizzo della quantità massima di rulli e carichi supportati superiori ai CRB con gabbie, tuttavia con velocità di rotazione moderata
Focus sulla nostra gamma di cuscinetti a rulli cilindrici:
- Tipologie di cuscinetto:
- serie ad una corona: NU, NJ, NUP, N, NF, NH, NJV, NFV
- serie a due corone: NNU, NN, SL
- serie a quattro corone: 4R
- Dimensioni: diametro alesaggio da 20 fino a 1250 mm per la gamma standard ed oltre per la gamma customizzata
Maggiori informazioni sui cuscinetti radiali a rulli cilindrici? Consultare i CATALOGHI
I cuscinetti a rulli cilindrici NTN ed SNR fanno la differenza
Perché scegliere i cuscinetti a rulli cilindrici NTN ed SNR?
- Marchi premium: i nostri cuscinetti a rulli cilindrici sono definiti secondo le più recenti e restrittive regole di progettazione e offrono il miglior livello di qualità della categoria. Prodotti principalmente in Giappone, Europa e Stati Uniti, sono a stock presso i nostri magazzini europei.
- Gamme standard o su misura: con poco più di 1.500 codici prodotti, la nostra gamma CRB standard soddisfa tutte le Vostre esigenze, mentre i cuscinetti con etichetta ULTAGE offrono il massimo livello di prestazioni ed affidabilità. La nostra gamma customizzata soddisfa tutti i Vostri fabbisogni.
- Gabbie ottimizzate, realizzate in resina poliammidica, lamiera d'acciaio oppure ottone: a seconda delle loro proprietà (resistenza meccanica, elasticità, resistenza alle alte temperature, capacità di ruotare ad elevate velocità), le gabbie migliorano le prestazioni dei cuscinetti a rulli cilindrici.
![roulements-cylindriques-3 roulements-cylindriques-3](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/produit-roulement-crb-2-N.jpg?itok=kkZr7ipm)
Consultare la gamma standard Aprire la piattaforma elettronica
La qualità del nostro design, la parola ai nostri esperti
![Etienne MOUGIN Etienne MOUGIN](/sites/default/files/2022-07/profile-pic%20%281%29_28.png)
Per garantire una distribuzione ottimale della pressione di contatto ed incrementare al tempo stesso la durata operativa, NTN-SNR continua a lavorare sull’ottimizzazione del contatto tra rullo ed anelli.
I nostri rulli cilindrici presentano profili delle generatrici ottimizzati che limitano la sovra sollecitazione causata dalla testa del rullo (effetto di bordo). Di conseguenza, la durata operativa complessiva del cuscinetto è aumentata, anche in caso di applicazioni con disallineamento.
![roulement-crb-4 roulement-crb-4](/sites/default/files/2016-11/produit-roulement-crb-4-N.png)
Avete esigenze per soluzioni personalizzate? CONTATTATECI