Descubra nuestra gama estándar y a medida. Benefíciese de la fiabilidad y eficiencia de los rodamientos de rodillos cilíndricos de NTN y SNR.
Aplicaciones de los rodamientos de rodillos cilíndricos

Los rodamientos de rodillos cilíndricos (CRB) se utilizan en innumerables aplicaciones industriales, como engranajes reductores para robots o maquinaria ferroviaria, reductores, cajas de cambios y multiplicadora para turbinas eólicas. Diseñados para soportar cargas radiales elevadas, también pueden soportar cargas axiales si cuentan con respaldos en sus anillos interior y exterior
Dos opciones disponibles:
- con jaula: altas aceleraciones, altas velocidades de rotación y altas cargas radiales
- sin jaula: se utiliza la máxima cantidad de rodillos y las cargas soportadas son mayores que los CRB con jaula, sin embargo la velocidad de rotación será moderada
Foco en nuestra gama de rodamientos de rodillos cilíndricos
- Tipos de rodamiento:
- 1 hilera: NU, NJ, NUP, N, NF, NH, NJV, NFV
- 2 hileras: NNU, NN, SL
- 4 hileras: 4R
- Dimensiones: diámetro de agujero de 20 mm a 1250 mm para el rango estándar y más allá para el rango personalizado
¿Más información sobre sobre nuestros rodamientos de rodillos cilíndricos? Consulte nuestros CATÁLOGOS
Los rodamientos de rodillos cilíndricos NTN y SNR marcan la diferencia
¿Por qué elegir rodamientos de rodillos cilíndricos NTN y SNR?
- Marcas Premium: rodamientos de rodillos cilíndricos se definen de acuerdo a las últimas reglas de diseño y ofrecen el mejor nivel de calidad en su segmento. Producidos principalmente en Japón, Europa y Estados Unidos, se almacenan en nuestro centro logístico europeo.
. - Gamas estándar o personalizables: con poco más de 1500 referencias de productos, nuestra gama CRB estándar satisface todas sus necesidades, mientras que los rodamientos con la etiqueta ULTAGE, brindan el más alto nivel de rendimiento y confiabilidad. Nuestra gama a medida , satisfará todas sus necesidades específicas.
- Jaulas optimizadas fabricades en poliamida, acero o latón: según sus propiedades (resistencia mecánica, elasticidad, resistencia a altas temperaturas, velocidad), las jaulas mejoran el rendimiento de los rodamientos de rodillos cilíndricos.

Consulte nuestra gama estándar Abrir E-Platform
La calidad de nuestro diseño, definida por nuestros expertos

Para garantizar una distribución óptima de la presión de contacto y contribuir así a mejorar la vida útil, NTN continúa trabajando en el rendimiento del contacto de rodillo con la pista.
Nuestros rodillos cilíndricos tienen hoy una forma optimizada para limitar las sobrepresiones en los extremos de los rodillos (efecto borde). Como resultado, la vida útil general del rodamiento aumenta directamente, incluso en aplicaciones con alguna desalineación.

¿Tiene necesidades a medida? CONTÁCTENOS