Lernen Sie unser Programm mit Standard- und Sonderausführungen kennen. Setzen Sie auf die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit der Zylinderrollenlager von NTN (der Marken NTN und SNR).
Zylinderrollenlager und ihre Anwendungsbereiche

Zylinderrollenlager (CRB) kommen in zahlreichen industriellen Anwendungen zum Einsatz, wie in der Robotertechnik, in Windenergieanlagen und in der Bahntechnik. Sie sind in erster Linie dafür ausgelegt, hohe Radiallasten aufzunehmen. Sie können auch geringe bis mittlere Axiallasten aufnehmen, wenn Innenring und/oder Außenring mit Borden ausgestattet sind.
Es lassen sich zwei grundlegende Bauformen unterscheiden:
- Mit Käfig: für eine starke Beschleunigung, hohe Drehzahlen und hohe Radiallasten
- Ohne Käfig: für eine höchstmögliche Anzahl an Rollen und eine höhere Belastbarkeit (im Vergleich zu Ausführungen mit Käfig sind die Drehzahlen jedoch geringer)
Das Zylinderrollenlagerprogramm von NTN (der Marken NTN und SNR) im Fokus
- Lagertyp: N, NU, NJ, NUP, NH, NNU, NN, SL
- Maße: Standardausführungen mit Außendurchmessern von 47mm bis 1590mm, größere Außendurchmesser als Sonderausführung
- Wälzkörperreihen: 1, 2 oder 4 Reihen
Sie wünschen weitere Informationen zu Zylinderrollenlagern? Zum KATALOG
Was die Zylinderrollenlager der Marken NTN und SNR auszeichnet
Warum Sie sich für Zylinderrollenlager von NTN (der Marken NTN und SNR) entscheiden sollten?
- Premiummarke: Hinsichtlich der Qualität unserer Zylinderrollenlager gehen wir keine Kompromisse ein.
- Standard- oder Sonderausführungen: Mit annähernd 2000 Artikeln wird unser Standardprogramm an Zylinderrollenlagern allen Anforderungen gerecht. Darüber hinaus können für spezielle Anwendungen Sonderausführungen geliefert werden.
- Optimierte Käfige aus Polyamid, Stahl oder Messing. Mit ihren jeweiligen Vorzügen (Elastizität, Temperaturbeständigkeit, Drehzahlen) tragen sie zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Zylinderrollenlagers bei.

Die Qualität unserer Bauformen – Unser Experte erklärt

Um unter Last eine gleichmäßige Verteilung der Kontaktspannungen zu gewährleisten und so die Lebensdauer des Lagers zu verlängern, optimiert NTN die Kontaktflächen zwischen Rollen und Ring.
Aufgrund eines korrigierten Rollenmantelprofils sind die Zylinderrollen der Marken NTN und SNR so ausgelegt, dass die Kanten nicht übermäßig belastet werden. Das wirkt sich selbst bei gewissen Fluchtungsfehlern unmittelbar positiv auf die Lebensdauer des gesamten Lagers aus.

Benötigen Sie eine Sonderausführung? KONTAKT