Odkryj naszą gamę standardową i niestandardową. Łożyska walcowe NTN i SNR to gwarancja niezawodności i wydajności.
Aplikacje dla łożysk walcowych

Łożyska walcowe (CRB) nadają się do wielu aplikacji przemysłowych, jak np. robotyka, elektrownie wiatrowe, czy przemysł kolejowy. Zostały zaprojektowane, by przenosić wysokie obciążenia promieniowe, a wersje z obrzeżem na pierścieniu zewnętrznym lub wewnętrznym mogą również przenosić obciążenia osiowe.
Dwa typy łożysk walcowych:
- z koszykiem: wysokie prędkości, przyspieszenia i obciążenie promieniowe
- bez koszyka: maksymalna liczba elementów tocznych umożliwia przenoszenie większych obciążeń, niż wersja z koszykiem (ale oferuje mniejsze prędkości)
Gama łożysk walcowych
- Typ łożyska: N, NU, NJ, NUP, NH, NNU, NN, SL
- Rozmiar: 47 - 1590 mm średnicy zewnętrznej w gamie standardowej i większe rozmiary w przypadku łożysk na zamówienie
- Rzędy: 1, 2 lub 4 rzędy
Potrzebujesz więcej informacji na temat łożysk walcowych? Zapoznaj się z naszą KATALOGI
Łożyska walcowe NTN i SNR robią różnicę
Dlaczego warto wybrać łożyska walcowe NTN i SNR?
- Marka Premium: Nasze łożyska walcowe produkujemy w Japonii, USA i w Europie, dzięki czemu wyróżnia je niezwykle wysoka jakość. Mamy magazyny specjalnie dedykowane przemysłowi.
- Gama standardowa lub na zamówienie: Nasza oferta standardowa to blisko 2000 referencji, dzięki czemu spełnia niemal wszystkie wymagania przemysłu. Gama na zamówienie kierowana jest do aplikacji niestandardowych.
- Zoptymalizowany koszyk poliamidowy, stalowy lub mosiężny. Koszyki, w zależności od ich właściwości (elastyczność, wytrzymałość na wysokie temperatury, prędkość) poprawiają wydajność łożysk walcowych.

Zobacz pełny zakres Otwórz eKatalog
Jakość projektu... oczami naszego eksperta

NTN pracuje nad wydajnością styku elementu tocznego z pierścieniem, który gwarantuje optymalny nacisk, a tym samym zwiększa trwałość.
Łożyska walcowe NTN mają specjalne obrzeża, które optymalizują ich budowę i ograniczają zbyt wysoki nacisk (zjawisko brzegowe). Ma to pozytywny wpływ na trwałość łożyska również w aplikacjach, w których występuje niewspółosiowość.

Potrzebujesz rozwiązania niestandardowego? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI