As guias lineares SNR são produtos de alta precisão e qualidade. Elas combinam o desenvolvimento de produto focado no cliente e requisitos de alta qualidade. Elas oferecem ao cliente uma ampla gama de produtos para várias aplicações em todas as áreas da indústria.
- Dimensões de acordo com a norma DIN ISO 12090
 - Guias lineares com e sem tecnologia de gaiola de esferas
 - Geometria de trilho única para todas as versões de patins SNR
 - Diversas opções de vedação e lubrificação
 - Diversos opcionais para proteção do furo do trilho e elementos de frenagem
 - Diferentes tratamentos superficiais para proteção contra corrosão
 
Guias Lineares
            
        - Alta velocidade e aceleração
 - Arranjo das pistas em um ângulo de 45 ° com capacidade de carga iguais em todas as direções principais
 - Baixo atrito devido as pistas de arco circular
 - Alta capacidade de compensação de erro devido ao arranjo DF de contato das pistas
 - Trilhos sem emendas de até 4 m de comprimento como padrão
 - Produção de trilhos com emenda (trilhos J) sem limitação de comprimento
 - Patins com gaiola de esferas com alta suavidade de funcionamento e baixo nível de ruído
 
Ampliação: Guias Lineares - Padrão
- Disposição das pistas em um ângulo de 45° com classificações de carga iguais em todas as direções de carga principais
 - Alta rigidez em momentos de carga Mx na direção do trilho
 - Baixo atrito devido às ranhuras em arco circular
 - Trilhos não divididos de até 4 m de comprimento como padrão
 
            
        Guias miniatura compactas
            
        - Dimensão compacta
 - Trilhos e patins de material resistente à corrosão como padrão de fábrica
 - Trilhos sem emendas de até 2 m de comprimento como padrão
 
Guias miniatura
- Dimensão compacta
 - Alta rigidez na direção de momento torçor
 - Trilhos e patins feitos de material resistente à corrosão como padrão de fábricaTrilhos sem emendas de até 2 m de comprimento como padrão
 
            
        Opções
            
        - Cromo duro, cromo preto e revestimento DURALLOY TDC como proteção contra corrosão
 - Diversas opções de vedação para adequação ideal aos requisitos das aplicações
 - Vários lubrificantes de alto desempenho para áreas especiais de aplicação
 - Várias conexões de lubrificação padrão para integração ideal
 
Acessórios
- Kits de vedação para adaptação individual dos patins às condições de aplicação
 - Tampas de plástico e latão para os furos do trilho, fitas de cobertura ou proteção sanfonada para minimizar o acúmulo de impurezas
 - Elementos de trava dos patins manuais e pneumáticos
 
            
        Tecnologia com gaiola de esferas, nas palavras de nosso especialista Ulrich Gimpel
        Nossa tecnologia de gaiola de esferas é uma vantagem para a indústria.
- A separação dos elementos rolantes garante grande suavidade de movimento e baixos níveis de ruído, mesmo com movimentos rápidos.
 - A integração dos bolsos de graxa significa que nossas guias lineares têm uma longa vida útil e longos intervalos de manutenção, o que reduz muito os custos de serviço.
 - A relubrificação inteligente em todos os lados dos carros garante flexibilidade máxima para o usuário final.
 
                Ulrich GIMPEL - Gerente Geral - Linear Motion
            
        
            
        Need a tailor-made solution? CONTACT US