Conveioarele sunt prezente în multe aplicații industriale, cu diverse constrângeri: cerințe sanitare, sarcini mari, viteză, temperaturi extreme, întreținere dificilă și costisitoare etc.
NTN oferă în Europa un răspuns adaptat fiecăreia dintre nevoile dumneavoastră: rulmenți, paliere, etanșări, manipulare.




Exigențe sanitare
Standardele sanitare fiind din ce în ce mai exigente, alegeți o garanție unică:
- Curățenie : fără pierderi de lubrifiant
- Câștig de timp : lubrifiat pe viață
- Economie : durată de viață prelungită
- Securitate : certificare NSFH1

Temperaturi extreme

În mediile foarte reci sau sau foarte fierbinți, cum ar fi în industria siderurgică, rulmenții sunt supuși la eforturi mari. Gama de rulmenți cu bile Topline vă oferă soluții de la –60°C până la 350°C.
Poluare extremă
Pătrunderea poluării lichide sau solide aduce mari prejudicii rulmenților.
Pentru sarcini radiale mari, optați pentru KIZEI®, primii rulmenți sferici cu role cu deflectoare metalice.
Pentru poluările foarte puternice, alegeți soluțiile noastre etanșe.
Descoperiți și soluțiile noastre de etanșeitate pentru rulmenții cu bile.

Conveioare pe distanțe lungi

Garantați fiabilitatea echipamentului dvs. și ușurința de asamblare cu palierele SNR split, din fontă gri sau ductilă.
Autoaliniere
Rulmenții sferici cu role și rulmenții sferici cu bile, prin proiectarea și procesul lor de fabricație, demonstrează fiabilitate fără cusur și se impun ca o referință pe piață.

Mentenanță ușoară

Câștigați timp și economisiți bani, datorită soluțiilor NTN și SNR:
Rulmenți lubrifiați pe viață pentru a vă ușura viața de zi cu zi
- Tehnologie Lubsolid™
- Inserții cu etanșare AGR
Bandă transportoare
Sistemele de axe și modulele liniare oferă multe avantaje:
- Sisteme flexibile și personalizate, adaptate nevoilor dumneavoastră.
- Echipamente fiabile și sigure datorită unui nivel ridicat de cerințe de calitate.
- Soluții inovatoare dezvoltate de echipe dedicate din centrul nostru european de expertiză.

Modul all-in-one personalizabil

Optimizați-vă procesul de achiziție și concentrați-vă pe ceea ce contează pentru dvs., încredințându-ne proiectarea și producția de module personalizate:
- Un articol pe dimensiunile dorite (rulment, carcasă, arbore, componente diverse)
- Livrat asamblat, gata de instalare
- Un furnizor = un interlocutor = o garanție
Soluții standard
Alegeți din peste 40 000 referințe de mărimi și forme variate.
Rulmenți cu autoaliniere
Rulmenți cu bile
Rulmenți cu ace și role cu came
Aveți un proiect ? Noi creăm soluția ! CONTACTAȚI-NE