I nastri trasportatori sono utilizzati in molte applicazioni industriali caratterizzate da esigenze e vincoli molto diversi tra loro: requisiti sanitari, carichi pesanti, velocità, temperature estreme, manutenzioni difficili e costose, ecc.
NTN offre in Europa una risposta adatta per tutte le esigenze: cuscinetti, supporti, tenute, movimentazione automatizzata.




Requisiti sanitari
Gli standard sanitari sono in continua evoluzione e sempre più rigorosi. Assumete il controllo della situazione con una gamma esclusiva che garantisce:
- Pulizia: nessuna perdita di lubrificante
- Risparmio di tempo: lubrificazione a vita
- Risparmio economico: durata operativa maggiore
- Sicurezza: certificazione NSFH1
Temperature estreme
In ambienti refrigerati o molto caldi come nell'industria siderurgica, i cuscinetti vengono sottoposti a dura prova.
La gamma di cuscinetti a sfere Topline offre soluzioni che vanno da –60°C a 350°C.
Inquinamento estremo
L’infiltrazione di inquinanti liquidi o solidi è dannosa per i cuscinetti. Per carichi radiali elevati, si consiglia la Serie KIZEI®, i primi cuscinetti orientabili a rulli con schermi metallici.
Per ambienti estremamente inquinati, scegliere le nostre soluzioni di tenuta stagna.
Scoprite anche le nostre soluzioni di tenuta stagna con cuscinetti a sfere.
Nastri trasportatori su lunghe distanze
Garantire massima affidabilità dei macchinari e grande facilità di montaggio con i supporti in due metà SNR, in ghisa grigia o duttile.
Controllo dell'auto-allineamento
Con il design e il processo di fabbricazione adottati, i cuscinetti orientabili a rulli e i cuscinetti orientabili a sfere dimostrano un'affidabilità eccellente e sono diventati un vero e proprio punto di riferimento sul mercato.
Facilità di manutenzione
Ottimizzare tempo e risparmiare denaro grazie alle soluzioni NTN e SNR:
Cuscinetti lubrificati a vita per semplificare il lavoro quotidiano
- Tecnologia Lubsolid™
- Inserti con tenuta stagna AGR
Sistemi di movimentazione automatizzata
I sistemi di assi e moduli lineari offrono molteplici vantaggi:
- Sistemi flessibili e su misura, adatti alle singole esigenze
- Macchinari affidabili e sicuri grazie a severi requisiti di qualità
- Soluzioni innovative sviluppate dai team dedicati del nostro centro specializzato europeo
Modulo “tutto in uno” personalizzabile
Ottimizzare i processi di acquisto e concentrarsi su operazioni che creano più valore, affidando a noi la progettazione e la produzione di moduli personalizzati:
- Un prodotto realizzato su misura (cuscinetto, alloggiamento, asse, componenti vari)
- Consegnato già montato, pronto per l'installazione
- Un solo fornitore = un solo interlocutore = garanzia totale sul prodotto assemblato
Soluzioni standard
Supporti auto-allineanti
Scegliere tra più di 40.000 prodotti di varie dimensioni e forme.
Cuscinetti a sfere
Cuscinetti a rullini e seguicamma
Avete un progetto da sviluppare? Noi creiamo la soluzione! CONTATTATECI