Optimice la productividad y los costes de mantenimiento de sus máquinas: escoja la referencia mundial en rodamientos para equipos de construcción.
NTN es el proveedor principal de los líderes mundiales de equipos móviles de construcción, tanto para el sector minero como para el de la explanación, construcción y reparación de carreteras.
Ventajas de la gama NTN para la construcción
Las soluciones de rodamientos NTN se han optimizado para responder a las severas solicitaciones de los equipos de construcción.
Una de las gamas más amplias del mercado
Palas hidráulicas, transmisiones, material de construcción y reparación de carreteras, bombas y motores hidráulicos, rodamientos de rueda para equipos móviles: NTN-SNR es la referencia mundial para equipos móviles de construcción.
Rodamientos robustos y de calidad Premium
Los rodamientos NTN-SNR tienen una duración de vida superior en un tamaño mínimo y en condiciones de uso severas, como son las cargas elevadas, los choques y las vibraciones.
Una fiabilidad óptima
Para garantizar la actividad 24/7 exigida en el mercado de la construcción, la neutralización de las paradas imprevistas de las máquinas disminuye el riesgo de perturbación de la producción.
Rodamientos NTN para cada una de sus aplicaciones
Nuestros equipos le aconsejan para identificar las soluciones mejor adaptadas a sus aplicaciones.

(H3) Palas hidráulicas
Accionamiento final de las cadenas de tractores de oruga:
- Rodamientos de bolas de contacto angular de sección delgada
- Rodamientos de rodillos cónicos de sección delgada (en las palas de mayor tonelaje)
Rotación de la torreta (Swing drive): Rodamientos de rodillos a rótula ULTAGE®
Piñones satélites de los reductores planetarios: Jaulas de agujas de alta capacidad HWT
Las jaulas de agujas de alta capacidad HWT alcanzan duraciones de vida hasta dos veces superiores a las jaulas de agujas clásicas, para un mismo tamaño. Su diseño optimizado permite un aumento del número de cuerpos rodantes y de la capacidad de carga entre un 15 y un 25%.
Transmisiones y rodamientos de rueda para equipos móviles:
- Rodamientos de rodillos cónicos
- Rodamientos de bolas de contacto radial
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Rodamientos de agujas
- Y, globalmente, los rodamientos de gran tamaño como los rodamientos de rodillos cónicos de mas de 800 mm de diámetro exterior


Material de construcción y reparación de carreteras:
- Rodamientos de rodillos a rótula ULTAGE®
- Los soportes autoalineantes (con la gama más amplia del mercado en estándar, asiática y europea)
Bombas y motores hidráulicos:
- Rodamientos de rodillos cónicos en acero de cementación (incluidas las 2 series de gran ángulo T7FCxxx y 303xxD)
- Integración de captadores de lápiz para la medición de la velocidad en alta resolución
Los rodamientos de rodillos a rótula ULTAGE® se encuentran también en otras aplicaciones muy exigentes de equipos de trabajo en carreteras, como los rodillos compresores, las placas vibradoras, y todas las aplicaciones de trituración/machacado y cribado.
Habla el experto

Un cliente, fabricante de bombas hidráulicas, se encontraba con un problema de duración de vida de sistemas embarcados en palas de fuerte tonelaje para minas. Los rodamientos de rodillos cilíndricos que equipaban sus bombas sufrían averías prematuras al cabo de, aproximadamente, un 50 % de la duración de vida teórica. Es habitual lubricar los rodamientos con el mismo aceite de baja viscosidad que el utilizado para el conjunto del sistema hidráulico de la máquina. Sin embargo, en presencia de polución, este tipo de aceite no es recomendable para asegurar una lubricación óptima del rodamiento. ¿Consecuencias? Importantes pérdidas de explotación para el usuario final.
Nuestro cliente se ha dirigido a NTN para resolver urgentemente este problema. Le propusimos una solución ya probada y disponible de inmediato: el tratamiento térmico AS (Austenite Strengthening), perfectamente adaptado a este tipo de condiciones de funcionamiento difíciles. El tratamiento AS permite multiplicar hasta por 9 la duración de vida de los rodamientos con una lubricación degradada. Además, está disponible prácticamente la totalidad de la gama NTN.

¿Tiene una pregunta que hacernos? CONTÁCTENOS