Produktivitätssteigerung und Optimierung der Betriebskosten: Entscheiden Sie sich für Baumaschinenlager, die weltweit Maßstäbe setzen.
NTN ist Hauptlieferant der weltweit führenden Hersteller von Maschinen, die für den Bergbau, für Erdbewegungsarbeiten sowie für den Hoch- und Tiefbau bestimmt sind.
Vorteile des Produktprogramms von NTN (Marken NTN und SNR) für Baumaschinen
Die Lagerlösungen von NTN (Marken NTN und SNR) für den Einsatz in Baumaschinen halten höchsten Beanspruchungen stand.
Eines der umfangreichsten Sortimente am Markt
Hydraulikbagger, Getriebe, Straßenbau- und Instandsetzungsmaschinen, Hydraulikpumpen und -motoren, Radlager für Baufahrzeuge: NTN (Marken NTN und SNR) ist ein weltweit führender Lieferant von Wälzlagern für Baufahrzeuge.
Robuste Lager in höchster Qualität
Die Wälzlager von NTN (Marken NTN und SNR) zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer, eine kompakte Bauweise und extreme Belastbarkeit aus. Sie sind dafür ausgelegt, schweren Lasten, Stößen und Erschütterungen Stand zu halten.
Höchste Zuverlässigkeit
Mit Produkten von NTN (Marken NTN und SNR) werden Ausfälle aufgrund von Lagerschäden weitestgehend vermieden, sodass ein in der Baubranche erforderlicher Dauereinsatz gewährleistet ist.
Wälzlager von NTN (Marken NTN und SNR) für alle Anwendungsbereiche
Unsere Experten beraten Sie bei der Suche nach der besten Lösung für Ihre Anwendung.
![machines-construction-2 machines-construction-2](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2017-02/marche-machines-construction-2-N.jpg?itok=3npJNMQW)
Antriebe für Baggerketten:
- Schrägkugellager mit kleinem Querschnitt
- Kegelrollenlager mit kleinem Querschnitt (für schwere Schaufelbagger)
Schwenkwerkantrieb: Pendelrollenlager der Baureihe ULTAGE®
Planetenräder der Abtriebsstufe: Extrem belastbare HWT-Nadellager
Die extrem belastbaren HWT-Nadellager erreichen bei gleichem Platzbedarf eine doppelt so hohe Lebensdauer wie konventionelle Nadellager. Die optimierte Bauweise ermöglicht eine Erhöhung der Zahl der Walzkörper und eine um 15 bis 25 % höhere Belastbarkeit.
Getriebe und Radlager für Baufahrzeuge:
- Kegelrollenlager
- Rillenkugellager
- Zylinderrollenlager
- Nadellager
- und generell groß dimensionierte Lager wie Kegelrollenlager mit Außendurchmessern von mehr als 800mm
![machine-construction-3 machine-construction-3](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2017-02/marche-machines-construction-3-N.jpg?itok=1MBWRM4J)
![machine-construction-4 machine-construction-4](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2017-02/marche-machines-construction-4-N.jpg?itok=VDsH-j8P)
Straßenbau- und Instandsetzungsmaschinen:
- Pendelrollenlager der Baureihe ULTAGE®
- Gehäuselager (das größte Sortiment nach asiatischer und europäischer Norm am Markt)
Hydraulikpumpen und -motoren:
- Kegelrollenlager aus Einsatzstahl (einschließlich der beiden Baureihen T7FCxxx und 303xxD mit großem Druckwinkel)
- Einbausensoren für die Drehzahlmessung
Pendelrollenlager der Baureihe ULTAGE® kommen auch bei anderen schweren Straßenbaumaschinen zum Einsatz wie Walzen, Rüttelplatten sowie bei Zerkleinerungsmaschinen und Siebvorrichtungen aller Art.
Unsere Fachleute haben das Wort
![Dirk HORSTKOTTE Dirk HORSTKOTTE](/sites/default/files/2022-04/Machines%20de%20construction%20-%20Dirk%20HORSTKOTTE_8.png)
Einer unserer Kunden, ein Hersteller von Hydraulikpumpen, hatte ein Problem mit der Lebensdauer von Systemen, die in schweren Schaufelbaggern zum Einsatz kommen. Die in den Pumpen eingesetzten Zylinderrollenlager erreichten nur die Hälfte der berechneten Lebensdauer. Es ist üblich, die Wälzlager mit demselben niedrigviskosen Schmieröl zu schmieren, das auch für das gesamte Hydrauliksystem des Fahrzeugs verwendet wird, obwohl empfohlen wird, in schmutzbelasteten Umgebungen ein anderes Öl zu verwenden, um eine optimale Lagerschmierung zu gewährleisten. Die Folgen? Der Betreiber hat hohe Ausfallzeiten.
Daher wandte sich der Kunde an NTN, um eine Lösung für das drängende Problem zu finden. Wir haben ihm eine bewährte Lösung vorgeschlagen, die zudem auch sofort verfügbar war: AS-gehärteter Stahl (Austenite Strengthening), der sich perfekt für derartig schwierige Einsatzbedingungen eignet. Die AS-Härtung macht es möglich, dass die Lager bei schlechter Schmierung bis zu 9-mal länger halten. Darüber hinaus ist der AS-gehärtete Stahl im Prinzip für das gesamte Produktprogramm von NTN (Marken NTN und SNR) verfügbar.
![machines-construction-6 machines-construction-6](/sites/default/files/2017-02/marche-machines-construction-6-N.jpg)
Haben Sie Fragen? KONTAKT