Zoptymalizuj produktywność i rentowność maszyn: wybierz najlepsze dostępne łożyska dla maszyn budowlanych.
NTN jest głównym dostawcą wiodących międzynarodowych producentów maszyn mobilnych dla przemysłu wydobywczego oraz sektora robót drogowych.
Zalety oferty NTN dedykowanej przemysłowi budowlanemu
Łożyska NTN zostały tak zaprojektowane, by spełnić rygorystyczne wymagania sprzętu budowlanego.
Jedna z największych gam produktów na rynku
NTN to lider na rynku łożysk dla mobilnych maszyn budowlanych: koparki hydrauliczne, przekładnie, maszyny budowlane i do robót drogowych, pompy i silniki hydrauliczne, łożyska kół dla taboru.
Wytrzymałe łożyska najwyższej jakości
Łożyska NTN wykazują się niezwykłą, zwiększoną trwałością nawet w trudno dostępnych instalacjach i ekstremalnych warunkach pracy przy wysokich obciążaniach i wstrząsach.
Optymalna niezawodność
Aby spełnić wymagania rynku budowlanego i zapewnić operacyjność 24/7, redukcja nagłych zatrzymań maszyny, zmniejsza ryzyko zakłóceń w procesie produkcji.
Łożyska NTN dla każdej aplikacji
Nasze zespoły służą poradą i pomogą zidentyfikować najlepsze rozwiązanie dla każdej aplikacji.
![machines-construction-2 machines-construction-2](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2017-02/marche-machines-construction-2-N.jpg?itok=3npJNMQW)
Koparki hydrauliczne
Gąsienicowy układ bieżny:
- cienkościenne łożyska kulkowe skośne
- cienkościenne łożyska stożkowe (do koparek o większej mocy)
Obrót kabiny (napęd obrotu): Łożyska baryłkowe ULTAGE®
Biegi planetarne w przekładniach planetarnych: Koszszyki igiełkowe HWT o wysokiej nośności
Koszyki igiełkowe o wysokiej nośności HWT oferują dwukrotnie większą trwałość niż wersja standardowa, zachowując te same wymiary. Optymalizacja ich budowy umożliwiła zwiększenie ilości elementów tocznych oraz zwiększenie nośności z 15% do 25%.
Łożyska kół i przekładni taboru (wywrotki, koparko-ładowarki, koparki):
- łożyska stożkowe
- łożyska kulkowe
- łożyska walcowe
- łożyska igiełkowe
- oraz łożyska większych rozmiarów, jak łożyska stożkowe o średnicy zewnętrznej większej niż 800 mm.
![machine-construction-3 machine-construction-3](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2017-02/marche-machines-construction-3-N.jpg?itok=1MBWRM4J)
![machine-construction-4 machine-construction-4](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2017-02/marche-machines-construction-4-N.jpg?itok=VDsH-j8P)
Maszyny budowlane i do robót drogowych:
- Łożyska baryłkowe ULTAGE®
- Łożyska samonastawne w oprawach (największa gama na rynku w wymiarach europejskich i azjatyckich)
Pompy i silniki hydrauliczne:
- gama łożysk stożkowych ze wzmocnionej stali (włączając 2 serie o szerszym kącie działania T7FCxxx i 303xxD)
- Integracja czujników do pomiaru prędkości o wysokiej rozdzielczości
Łożyska baryłkowe ULTAGE® mają również zastosowanie w innych wymagających aplikacjach przemysłu budowlanego, jak walce drogowe, płyty wibrujące, czy inne urządzenia przesiewające, mielące/kruszące.
Perspektywa klienta
![Dirk HORSTKOTTE Dirk HORSTKOTTE](/sites/default/files/2022-04/Machines%20de%20construction%20-%20Dirk%20HORSTKOTTE_3.png)
Nasz klient, producent pomp hydraulicznych, miał problem z trwałością systemów wbudowanych w koparki górnicze. Łożyska walcowe, które pracowały w pompach doznały przedwczesnych uszkodzeń już w połowie trwania oczekiwanej trwałości. Standardowo, łożyska smaruje się olejem o tej samej lepkości, co olej stosowany w systemie hydraulicznym urządzenia. Jednak w środowiskach zanieczyszczonych, olej nie jest zalecanym środkiem smarnym dla łożysk. Rezultat? Znaczne straty operacyjne dla użytkownika końcowego.
Z tego powodu producent zwrócił się o pomoc do NTN i poprosił o pilne rozwiązanie problemu. Natychmiast zaproponowaliśmy sprawdzone rozwiązanie: Obróbka cieplna AS (wzmocnienie austenitem), która jest idealnie dopasowana to trudnych warunków pracy. Obróbka ta umożliwiła dziewięciokrotne zwiększenie trwałości łożyska pracującego z gorszym smarem. Co więcej, obróbkę tę można zastosować do innych produktów z oferty NTN.
![budowlanego budowlanego](/sites/default/files/2017-02/marche-machines-construction-6-N.jpg)
Pytania? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI