Ottimizzate la produttività e i costi di possesso dei Vostri macchinari: scegliete il riferimento mondiale per i cuscinetti per macchine da costruzione.
NTN è il principale fornitore dei leader mondiali di macchine da costruzione, sia per il settore minerario che per i settori movimento terra, costruzione e riassetto stradale.
I vantaggi della gamma NTN per le macchine da costruzione
Le soluzioni di cuscinetti NTN sono ottimizzate per soddisfare i severi requisiti delle macchine da costruzione.
Una delle più ampie gamme sul mercato
Escavatori idraulici, trasmissioni, macchine da costruzione e per il riassetto stradale, pompe e motori idraulici, cuscinetti ruota per macchine rotanti: NTN è il punto di riferimento mondiale per le macchine da costruzione.
Cuscinetti resistenti e di qualità premium
I cuscinetti NTN hanno una maggiore durata operativa in ingombri ridotti e in condizioni di utilizzo impegnative, come carichi elevati, urti e vibrazioni.
Affidabilità ottimale
Per garantire che il Vostro business soddisfi le richieste del mercato delle macchine da costruzione e che sia operativo 24/7, l’eliminazione del rischio di fermo macchina riduce il rischio di compromettere la Vostra produzione.
Cuscinetti NTN per ogni Vostra applicazione
I nostri team offrono consulenza per individuare le soluzioni più adatte alle Vostre applicazioni.

Escavatori idraulici
Trasmissione finale Caterpillar:
- cuscinetti a sfere a contatto obliquo a sezione sottile
- cuscinetti a rulli conici a sezione sottile (per escavatori ad alto tonnellaggio)
Rotazione della torretta (Swing drive): cuscinetti orientabili a rulli ULTAGE®
Ingranaggi satelliti per riduttori epicicloidali: gabbie a rullini ad alta capacità HWT
Le gabbie a rullini ad alta capacità HWT raggiungono durate operative fino a due volte superiori rispetto alle gabbie a rullini classiche, a parità di ingombro e sono progettate con un design ottimizzato che permette un aumento del numero di corpi volventi e della capacità di carico dal 15 al 25%.
Trasmissioni e cuscinetti ruota per macchine rotanti:
- cuscinetti a rulli conici
- cuscinetti radiali rigidi a sfere
- cuscinetti a rulli cilindrici
- cuscinetti a rullini
- e, più in generale, cuscinetti di grandi dimensioni come i cuscinetti a rulli conici con diametro esterno superiore a 800 mm


Macchine per costruzioni e riassetto stradale:
- cuscinetti orientabili a rulli ULTAGE®
- supporti autoallineanti (la più ampia gamma sul mercato in versione asiatica ed europea)
Pompe e motori idraulici:
- gamma di cuscinetti a rulli conici in acciaio di cementazione (comprese le 2 serie con forte angolo T7FCxxx e 303xxD)
- integrazione dei sensori a puntale per la misurazione della velocità ad alta risoluzione
I cuscinetti orientabili a rulli ULTAGE® sono adatti anche per altre applicazioni molto gravose tipiche delle macchine per lavori stradali come i rulli compressori, rulli vibranti e tutte le applicazioni di frantumazione/triturazione e trivellatura.
La parola all'esperto

Un cliente, produttore di pompe idrauliche, ha riscontrato un problema di durata operativa dei sistemi integrati negli escavatori minerari ad alto tonnellaggio. I cuscinetti a rulli cilindrici presenti sulle pompe subivano guasti prematuri a circa 50% della loro durata operativa teorica. Di solito i cuscinetti vengono lubrificati con lo stesso olio a bassa viscosità utilizzato in tutto il sistema idraulico della macchina. Tuttavia, in un ambiente contaminato, questo tipo di olio è sconsigliato per garantire una lubrificazione ottimale del cuscinetto. Conseguenze? Perdite di esercizio importanti per l'utente finale.
Il nostro cliente si è quindi rivolto a NTN per risolvere il problema con urgenza. Gli abbiamo proposto una soluzione comprovata e disponibile immediatamente: il trattamento termico AS (Austenite Strengthening), perfettamente adatto a questo tipo di condizioni operative difficili. Il trattamento AS consente di aumentare fino a 9 volte la durata operativa dei cuscinetti con lubrificazione limite. Inoltre, è disponibile sulla quasi totalità della gamma dei cuscinetti NTN.

Domande? CONTATTATECI