Gama łożysk kulkowych NTN-SNR to gwarancja innowacyjności i wydajności, którą może zaoferować tylko lider w produkcji łożysk.
Jedna z największych gam łożysk kulkowych na rynku
![roulement-bb-2 roulement-bb-2](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-10/produit-roulement-bb-2-N_0.jpg?itok=eZYSiQwg)
Postaw na wydajność i gamę łożysk, w której skład wchodzi ponad 10 000 referencji. Gama łożysk kulkowych NTN-SNR to jedna z największych i najszerszych ofert na rynku, otwory łożysk w rozmiarach od 1,5 mm do 1320 mm.
NTN-SNR oferuje szeroką gamę opcji:
- materiały
- obróbka cieplna i obróbka powierzchni
- koszyki
- uszczelnienie włączając blaszki i uszczelki stykowe, bezstykowe i o niskim tarciu, przystosowane do pracy z całą gamą wymiarową łożysk.
- kąt działania
- luz wewnętrzny
- napięcie wstępne
- smarowanie
- parowanie
- otwory cylindryczne i stożkowe
- powiększony pierścień wewnętrzny
Oferta łożysk kulkowych NTN-SNR
Wszystkie typy łożysk kulkowych są dostępne w ofercie:
- Łożyska kulkowe zwykłe, włączając wymiary miniaturowe: otwory w wymiarach 1,5 mm -1320 mm
- Łożyska kulkowe dwurzędowe: seria 4xxx
- Jednorzędowe łożyska kulkowe skośne, włączając łożyska o 4 punktach styku: kąty działania 40° i 30°, koszyki stalowe, poliamidowe, mosiężne. Mogą być parowane lub pracować samodzielnie, z napięciem wstępnym lub luzem wewnętrznym.
- Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe
- wersja otwarta o kącie 25°: koszyk stalowy, seria 5xxxS lub seria 3xxxA z koszykiem poliamidowym
- wersja otwarta o kącie 32° i kanalikiem do wkładania kulek: seria 3xxxS
- wersja wodoodporna o kącie 25°: koszyk stalowy lub poliamidowy, seria 5xxx
- Łożyska samonastawne:
- seria 12xx, 13xx, 22xx i 23xx rozmiary otworu od 10 mm do 110 mm, dostępne z otworem cylindrycznym lub stożkowym i z uszczelnieniem
- seria 112xx i 113xx z powiększonym pierścieniem wewnętrznym
- Łożyska kulkowe wzdłużne: seria 511xx, 512xx, 513xx i 514xx
W ofercie znajdują się również łożyska wzdłużne do zespołów łożyskowych w oprawach, łożyska kulkowe z akcesoriami i dedykowane łożyska kulkowe projektowane na zamówienie do konkretnych aplikacji.
Zapoznaj się z Katalogiem głównym w sekcji DOKUMENTACJA Uruchom e-Shop
![roulement-bb-3 roulement-bb-3](/sites/default/files/styles/mp_center/public/2016-10/produit-roulement-bb-3-N_0.jpg?itok=PtNarFs8)
Ekspertyza i centrum badań i rozwoju NTN-SNR do dyspozycji klienta
Zwiększenie trwałości łożysk. Skorzystaj z innowacji technologicznych opracowywanych w centrum badań NTN-SNR. Zespoły inżynierów oferują rozwiązania przystosowane do wymagań technicznych wszystkich aplikacji.
NTN-SNR ma w ofercie wiele gam łożysk kulkowych: Kilka przykładów:
· Gama Topline
Gama Topline oferuje gotowe rozwiązania dla wymagających aplikacji o wysokich prędkościach i temperaturach (-60°C do +350°C), takich jak na przykład przemysł stalowy, obróbka drewna, silniki elektryczne, maszyny pakujące, itp.
· Technologia Megaohm™
Technologia Megaohm™ to powłoka ceramiczna łożysk zapewniająca izolację elektryczną przy napięciu do 3000 V. Jest dostępna w seriach 6200 i 6300 i w szczególności wykorzystywana w silnikach elektrycznych. Gwarancja kompatybilności.
· Smarowanie smarem stałym
To alternatywa do klasycznego smarowania, stałe środki smarne eliminują możliwość uszkodzeń wynikających z braku smarowania, wycieków smaru i optymalizują zużycie energii, są bardziej przyjazne dla środowiska.
· Łożyska kulkowe z gamy EMTR
Rozwiązanie, które jest gwarancją niezawodności i konkurencyjności silników elektrycznych.
· Łożyska hybrydowe z ceramicznymi kulkami
Oznaczone prefiksem 5S, to łożyska cenione za prędkości, trwałość i właściwości izolacyjne. Są dostępne w szerokiej gamie wymiarów.
Zapoznaj się z naszymi broszurami ŁOŻYSKA O ZWIĘKSZONEJ TRWAŁOŚCI ŁOŻYSKA DO APLIKACJI STERYLNYCH
Łożyska kulkowe do każdej aplikacji przemysłowej
NTN-SNR ma zaufanie cenionych producentów przemysłowych, dzięki czemu, łożyska kulkowe NTN-SNR można znaleźć w aplikacjach w wielu sektorach.
- łożyska z uszczelkami stykowymi: aplikacje rolnicze
- łożyska z uszczelkami o niskim momencie tarcia lub uszczelkami bezstykowymi: Silniki elektryczne i narzędzia ręczne
- łożyska z serii Toplinie Przemysł żelaza i stali, przemysł rolno-spożywczy, obróbka drewna, silniki elektryczne, drukarnie
- łożyska serii Megaohm™: silniki elektryczne
- łożyska hybrydowe z kulkami ceramicznymi Czujniki miniaturowe i czujniki dla sektora energii wiatrowej (dostępność wielu wymiarów)
- łożyska po długotrwałej obróbce cieplnej do pracy w zanieczyszczonych środowiskach: aplikacje rolnicze i maszyny budowlane
![roulements-bb-4 roulements-bb-4](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-12/roulements-a-billes-4.jpg?itok=bii8PrbA)
Dla spersonalizowanej oferty SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI