RegalateVi i cuscinetti a sfere efficienti e innovativi di NTN-SNR, con tutte le opzioni che solo un costruttore di alto livello può offrire.
Una delle più ampie gamme di cuscinetti a sfere sul mercato
![roulement-bb-2 roulement-bb-2](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-10/produit-roulement-bb-2-N_0.jpg?itok=eZYSiQwg)
Scegliete il massimo delle prestazioni tra oltre 10.000 articoli disponibili. Con diametri di alesaggio da 1,5 mm a 1.320 mm, la gamma di cuscinetti a sfere NTN-SNR è una delle più ampie e complete sul mercato.
Proponiamo una vasta scelta di opzioni, quali:
- materiale
- trattamento termico e trattamenti superficiali
- gabbie
- tenute stagne, che includono deflettori e guarnizioni striscianti, senza contatto e a coppia ridotta per design standardizzato su tutta la gamma dimensionale
- angolo di contatto
- gioco interno
- precarico
- lubrificazione
- assemblaggio
- alesaggio conico o cilindrico
- anello interno allargato
Focus sulla gamma di cuscinetti a sfere NTN- SNR
Sono disponibili tutti i tipi di cuscinetti a sfere:
- Cuscinetti rigidi a sfere, comprese le versioni miniaturizzate: alesaggio da 1,5 mm a 1.320 mm
- Cuscinetti radiali a doppia corona di sfere: serie 4xxx
- Cuscinetti a sfere a contatto obliquo a una corona, compresi a 4 punti di contatto: angolo di contatto da 40° e da 30°, gabbia in acciaio, poliammide oppure ottone massiccio. I cuscinetti possono essere accoppiabili universali, con gioco interno o precarico
- Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo:
- versione aperta con angolo di 25°: gabbia in acciaio (serie 5xxxS) o gabbia in poliammide (serie 3xxxA)
- versione aperta con angolo di 32° e intaglio di riempimento: serie 3xxxS
- versione stagna con angolo di 25°: gabbia in acciaio (serie 5xxxSCLL) o gabbia in poliammide (serie 5xxxEEG15)
- Cuscinetti orientabili a sfere:
- serie 12xx, 13xx, 22xx e 23xx con alesaggio da 10 a 110 mm, disponibili con foro cilindrico o conico e tenuta stagna
- serie 112xx et 113xx con anello interno allargato
- Reggispinta a sfere: serie 511xx, 512xx, 513xx e 514xx
Sono inoltre disponibili cuscinetti-inserti per supporti, cuscinetti a sfere con encoder integrato o cuscinetti speciali sviluppati per applicazioni specifiche.
Consultate il catalogo generale Aprire la DOCUMENTAZIONE Aprire e-Shop
![roulement-bb-3 roulement-bb-3](/sites/default/files/styles/mp_center/public/2016-10/produit-roulement-bb-3-N_0.jpg?itok=PtNarFs8)
R&D e progettazione NTN-SNR al Vostro servizio
Aumentate la durata operativa dei Vostri cuscinetti. Traete vantaggio dalle nostre tecnologie di alto livello, sviluppate dal nostro dipartimento R&D all’avanguardia. I nostri team di progettazione offrono soluzioni adatte alle Vostre esigenze tecniche.
NTN-SNR ha sviluppato numerose gamme e processi per i propri cuscinetti a sfere. Alcuni esempi:
· Gamma Topline
La gamma Topline offre soluzioni pronte per l'uso in condizioni gravose in termini di velocità e temperatura (da -60°C a +350°C), per applicazioni quali la siderurgia, la trasformazione del legno, i motori elettrici, le macchine per imballaggio, ecc.
· Tecnologia MegaohmTM
La tecnologia MegaohmTM è un rivestimento in ceramica ad alte prestazioni per un isolamento elettrico garantito con tensioni di corrente fino a 3000 V. Disponibile nelle serie 6200 e 6300, utilizzata in particolare nei motori elettrici. Intercambiabilità garantita.
· Lubrificazione solida
Alternativa alla lubrificazione classica, la lubrificazione solida elimina i danneggiamenti dovuti alla mancanza di lubrificazione, impedisce la perdita di grasso e ottimizza i consumi di energia, rispettando comunque l'ambiente.
· Cuscinetti rigidi a sfere della gamma EMTR
La soluzione che soddisfa i requisiti di affidabilità e competitività delle applicazioni motori elettrici.
· Cuscinetti ibridi con sfere di ceramica
identificati dal prefisso 5S, i cuscinetti ibridi sono particolarmente ricercati per la loro velocità, durata operativa e proprietà di isolamento elettrico. Sono disponibili in un range dimensionale molto ampio.
· Cuscinetti rigidi a sfere ad alta performance
reperibili grazie ai prefissi TAB e TMB, il loro coefficiente di durata operativa è di gran lunga superiore a fronte di materiali e trattamenti termici specifici. Al di là del guadagno in termini di durata, rispondono anche alle crescenti esigenze di riduzione del peso delle applicazioni (downsizing).
Consultate le brochure LONG LIFE BEARINGS BEARINGS FOR CLEAN ENVIRONMENTS
Cuscinetti a sfere per qualsiasi tipo di applicazione industriale
I grandi nomi dell'industria mondiale fanno affidamento su di noi. Per questo, i cuscinetti a sfere NTN-SNR vengono utilizzati in svariati settori:
- cuscinetti con tenuta strisciante: applicazioni agricole
- cuscinetti con tenuta a bassa coppia o senza contatto: motori elettrici e strumenti manuali
- cuscinetti della gamma Topline: siderurgia, agroalimentare, trasformazione del legno, motori elettrici e macchine da stampa
- cuscinetti della gamma MegaohmTM: motori elettrici
- cuscinetti ibridi con sfere di ceramica: encoder miniaturizzati ed encoder per il settore dell’energia eolica (numerose possibilità dimensionali)
- cuscinetti con trattamenti termici di lunga durata per ambienti inquinati: applicazioni agricole e macchine per movimento terra
![roulements-bb-4 roulements-bb-4](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-12/roulements-a-billes-4.jpg?itok=bii8PrbA)
Per un'offerta personalizzata CONTATTATECI