Benefíciese de rodamientos de bolas eficientes e innovadores de NTN, incluyendo numerosas opciones que solamente un protagonista de este sector puede proponerle.
Una de las gamas de rodamientos de bolas más amplias del mercado

Elija la eficiencia de una gama con más de 10 000 referencias activas. Cubriendo diámetros interiores entre 1,5 mm y 1320 mm, la gama de rodamientos de bolas NTN y SNR es una de las más amplias y completas del mercado.
Le proponemos un amplio abanico de opciones, como:
- Material,
- tratamiento térmico y tratamiento de superficie,
- jaula,
- estanqueidad incluyendo deflectores y juntas con contacto, sin contacto y de débil par, con diseños uniformes para todas las dimensiones,
- ángulo de contacto,
- juego interno,
- precarga,
- lubricación,
- emparejamiento,
- diámetro interior cónico o cilíndrico,
- anillo interior alargado.
Descripción de la gama de rodamientos de bolas NTN- SNR
Todos los tipos de rodamientos de bolas están disponibles:
- Rodamientos rígidos de bolas, incluidos los miniaturas: de 1,5 mm a 1320 mm de diámetro interior.
- Rodamientos de doble hilera de contacto radial: serie 4xxx.
- Rodamientos de contacto angular de una hilera, incluidos los de 4 puntos de contacto: ángulos de contacto de 40° y de 30°, jaulas de acero, poliamida o latón macizo. Los rodamientos pueden ser universales o emparejables, con juego interno o con pre carga.
- Rodamientos de doble hilera de contacto angular:
- versión abierta con ángulo de 25°: jaula de acero, serie 5xxxS o jaula poliamida, serie 3xxxA,
- versión abierta con ángulo de 32° y ranura de llenado: serie 3xxxS,
- versión estanca con ángulo de 25°: jaula de acero o jaula poliamida, serie 5xxx.
- Rodamientos de bolas a rótula:
- series 12xx, 13xx, 22xx y 23xx de 10 mm a 110 mm de diámetro interior, disponibles con agujero cilíndrico o cónico, y estanqueidad,
- series 112xx y 113xx con anillo interior alargado.
- Axiales de bolas: series 511xx, 512xx, 513xx y 514xx.
No hay que olvidar los rodamientos insertos de soportes, los rodamientos de bolas instrumentados o los rodamientos especiales desarrollados para aplicaciones concretas.
Consulte el catálogo general Abrir la DOCUMENTACIÓN Abrir e-Shop

La I+D y el diseño NTN a su servicio
Aumente la duración de vida de sus rodamientos. Benefíciese de nuestras tecnologías de alto nivel consecuencia de una I&D avanzada. Nuestros equipos de diseño le aportan las soluciones adaptadas a sus necesidades técnicas.
NTN ha puesto a punto numerosas gamas y procedimientos para sus rodamientos de bolas . He aquí algunos ejemplos elocuentes:
· Gama Topline
La gama Topline ofrece soluciones listas para ser empleadas en condiciones exigentes de velocidad o temperatura (de -60°C a +350°C), para aplicaciones tales como la siderurgia, transformación de madera, motores eléctricos, máquinas de embalar etc…
· Tecnología MegaohmTM
La tecnología MegaohmTM consiste en un revestimiento cerámico que asegura eficazmente un aislamiento eléctrico hasta tensiones de descarga de 3000 V. Está disponible en las series 6200 & 6300, de normal utilización en los motores eléctricos. Inter cambiabilidad garantizada.
· Lubricación sólida
Alternativa a la lubricación clásica, la lubricación sólida elimina las averías por defecto de lubricación, permite evitar las fugas de grasa y optimizar el consumo de energía, siempre dentro del respeto al medio ambiente.
· Rodamientos rígidos de bolas de la gama EMTR
La solución para responder a las exigencias de fiabilidad y de competitividad de las aplicaciones de motores eléctricos.
· Rodamientos híbridos con bolas cerámicas
identificados por el prefijo 5S, los rodamientos híbridos son especialmente requeridos por sus propiedades de velocidad, duración de vida y aislamiento eléctrico. Están disponibles en una gran variedad de dimensiones.
· Rodamientos rígidos de bolas de altas prestaciones
identificados por les prefijos TAB y TMB, sus coeficientes de duración de vida se ven multiplicados gracias al empleo de materiales y tratamientos térmicos adecuados. Más allá de la ganancia en duración de vida, responden también a las crecientes necesidades de reducción de peso de las aplicaciones (downsizing).
Consulte los folletos LONG LIFE BEARINGS BEARINGS FOR CLEAN ENVIRONMENTS
Rodamientos de bolas para cada aplicación industrial
Grandes nombres de la industria mundial confían en nosotros. Los diferentes rodamientos de bolas encuentran aplicación en muchos sectores:
- rodamientos con estanqueidad con contacto: aplicaciones agrícolas.
- rodamientos con estanqueidad de débil par o sin contacto: motores eléctricos y herramientas.
- rodamientos de la gama Topline: siderurgia, agroalimentario, transformación de madera, motores eléctricos e imprenta.
- rodamientos de la gama MegaohmTM: motores eléctricos.
- rodamientos híbridos con bolas cerámicas: codificadores miniatura y eólico (numerosas posibilidades dimensionales).
- rodamientos con tratamientos térmicos para gran duración en ambientes contaminados: aplicaciones agrícolas y equipos de construcción.

Para una oferta personalizada CONTÁCTENOS