Entscheiden Sie sich für die leistungsfähigen, innovativen Kugellager von NTN (der Marken NTN und SNR) mit zahlreichen Optionen, die nur ein großer Hersteller bieten kann.
Eines der umfangreichsten Produktprogramme am Markt

Sie haben die Auswahl aus dem mehr als 10.000 Artikel umfassenden Sortiment. Mit Bohrungsdurchmessern von 1,5 bis 1320 mm ist das Kugellagerprogramm von NTN (der Marken NTN und SNR) eines der größten und vollständigsten am Markt.
Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Optionen an:
- Werkstoff
- Wärme- und Oberflächenbehandlung
- Käfig
- Dichtungstechnik, einschließlich Deck- und Dichtscheiben (nicht schleifende, schleifende, reibungsarme Ausführungen in einheitlichen Ausführungen im gesamten Größenspektrum)
- Kontaktwinkel
- Lagerluft
- Vorspannung
- Schmierung
- Paarung
- kegeliger oder zylindrischer Bohrung
- verbreiterter Innenring
Das Kugellagerprogramm von NTN (Marken NTN und SNR) im Fokus
Unsere Kugellager sind in allen Ausführungen erhältlich:
- Rillenkugellager, auch in kleinen Ausführungen: Bohrung 1,5 bis 1320 mm
- zweireihige Radiallager: Baureihe 4xxx
- einreihige Schrägkugellager mit 4 Kontaktpunkten: Kontaktwinkel 40° und 30°, Käfig aus Stahl, Polyamid oder Messing massiv. Die Wälzlager sind universell einsetzbar und können paarweise mit Lagerluft oder mit Vorspannung montiert werden.
- zweireihige Schrägkugellager:
- Offene Ausführung mit Kontaktwinkel 25°: Stahlkäfig, Baureihe 5xxxS oder Polyamidkäfig, Baureihe 3xxxA
- Offene Ausführung mit Kontaktwinkel 32° und Füllnut: Baureihe 3xxxS
- Abgedichtete Ausführung mit Kontaktwinkel 25°: Käfig aus Stahl oder Polyamid, Baureihe 5xxx
- Pendelkugellager:
- Baureihen 12xx, 13xx, 22xx und 23xx, Bohrungen von 10 bis 110 mm, mit zylindrischer oder kegeliger Bohrung und mit Abdichtung erhältlich
- Baureihen 112xx und 113xx mit verbreitertem Innenring
- Axialkugellager: Baureihen 511xx, 512xx, 513xx und 514xx
Darüber hinaus angeboten werden Lagereinsätze, messtechnisch ausgerüstete Kugellager oder Speziallager für konkrete Anwendungen.
Zu den Katalogen und Broschüren Zum e-Shop

F&E und Konstruktion im Dienste des Kunden
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Wälzlager. Profitieren Sie von unseren modernen Technologien, die aus einer kontinuierlichen Forschungs- und Entwicklungsarbeit hervorgehen. Unsere Konstrukteure erarbeiten für Sie maßgeschneiderte Lösungen, die genau auf Ihre technischen Anforderungen zugeschnitten sind.
NTN bietet zahlreiche Sortimente und Lösungen für besondere Anwendungsfälle an, zum Beispiel:
· Topline-Sortiment
Das Topline-Sortiment: Geeignet für den Einsatz bei hohen Drehzahlen und extremen Temperaturen (von -60°C bis +350°C), zum Beispiel in der Hüttenindustrie, der Holzverarbeitung, in Elektromotoren, Verpackungsmaschinen usw.
· Megaohm™-Technologie
Megaohm™-Technologie: Die effektive Keramikbeschichtung für eine elektrische Isolation bei Durchschlagspannungen bis zu 3000V. Sie ist für die Baureihen 6200 & 6300 erhältlich und kommt insbesondere in Elektromotoren zum Einsatz. Die Austauschbarkeit ist gewährleistet.
· Feststoffschmierung
Als umweltfreundlichere Alternative zur klassischen Schmierung vermeidet die Feststoffschmierung Lagerausfälle infolge mangelnder Schmierung und auslaufender Schmierstoffe. Ebenso trägt sie zur Optimierung des Energieverbrauchs bei.
· EMTR-Rillenkugellager:
Die Lösung für höchste Anforderungen an Zuverlässigkeit und Wettbewerbsfähigkeit für den Einsatz in Elektromotoren.
· Hybridlager mit Keramikwälzkörpern:
Die mit dem Vorsetzzeichen 5S gekennzeichneten Hybridlager kommen vor allem dann zur Anwendung, wenn hohe Drehzahlen, eine lange Lebensdauer und elektrische Isolation gefragt sind. Sie sind in einem breiten Größenspektrum verfügbar.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Broschüren LONG LIFE BEARINGS BEARINGS FOR CLEAN ENVIRONMENTS
Kugellager für Industrieanwendungen jeder Art
Führende Industrieunternehmen aus aller Welt setzen auf Kugellager von NTN. So kommen die verschiedensten Produkte der Marken NTN und SNR in zahlreichen Industriebereichen zum Einsatz:
- Wälzlager mit schleifenden Dichtungen: landwirtschaftliche Anwendung
- Lager mit nicht schleifenden Dichtungen oder Dichtungen mit geringem Reibmoment: Elektromotoren und Elektrowerkzeuge
- Lager des Topline-Sortiments: Hüttenindustrie, Lebensmittelindustrie, Holzverarbeitung, Elektromotoren und Druckmaschinen
- Lager mit Megaohm™-Technologie: Elektromotoren
- Hybridlager mit Keramikwälzkörpern Miniaturencoder und Windkraftanlagen (zahlreiche Maße)
- Lager aus vergütetem Stahl für eine lange Lebensdauer in Umgebungen mit extremer Verschmutzung: landwirtschaftliche Anwendung und Baumaschinen

Ein individuelles Angebot erstellen wir Ihnen gerne auf Anfrage KONTAKT