Konik makaralı rulmanlar ürün grubumuzu keşfedin: Güvenilir performansın yanı sıra hem metrik hem de inç boyutlarda sunulan eksiksiz bir ürün yelpazesi.
Konik makaralı rulmanlar piyasasında önemli rol oynayan NTN, her yıl üretilen 100 milyon adet ürün ve %100’ü endüstri pazarına tahsis edilmiş, büyük bir depolama kapasitesine sahip Avrupa deposu ile öne çıkmaktadır.
Neden konik makaralı rulmanlarımızı tercih etmelisiniz?
NTN ve SNR marka konik makaralı rulmanlar, avantajlı özellikleri sayesinde, tarım, demiryolu, iletişim, demir çelik, rüzgar enerjisi gibi birçok pazarda ilginç fırsatlar sunmaktadır.
Güvenlik: Birinci sınıf bir markanın taahhütleri ve deneyimi
NTN, rulman endüstrisinde lider konumundadır. Rulman tasarım ve üretiminin ötesine geçerek, inovasyon geliştirme kabiliyetimizle yaklaşık 100 yıldır tanınıyoruz. Ürünlerimizin kalitesinden ödün vermeme prensibimiz uyarınca Japonya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki üretim tesislerimizdeki üretim sürecini yakından takip ediyoruz.
Tercih: Eksiksiz bir ürün yelpazesi
Ürün gamımız, inç ve metrik ölçülerde tüm çekirdek ürün yelpazesini kapsayan 3000'den fazla referans içermektedir. Ayrıca mühendislerimiz pazarlarınızın özel ihtiyaçlarına (rüzgar enerjisi, demiryolu, tarım...) göre uyarlanmış konik makaralı rulmanlar geliştirmektedir.
Kalite: Yüksek performanslı çelik
Konik makaralı rulmanlar için çeşitli çelik türleri sunuyoruz. Standardımız nedir? Darbeleri daha iyi sönümlemek ve rulman ömrünü uzatmak için yüzeyde sert ve çekirdekte sünek sementasyon çeliği. Madenler ve taş ocakları gibi zorlu uygulamalarda kullanıldığında, bu çelik sayesinde rulman ömründe % 40 artış sağlayabilmekteyiz.
Konik rulmanların ne büyük avantajı nedir? İnç ürün grubunun %100’ü sementasyon çeliğinden imal edilmiştir!

Konik makaralı rulmanlar: NTN ve SNR ürün grubunun özellikleri
Standart ölçüler:
- Metrik: 850 mm’ye kadar iç çap
- İnç: 1400 mm’ye kadar iç çap
Özel uygulamalara yönelik konik makaralı rulmanlarımız 4 m çapa kadar olan ölçülerde bulunabilmektedir!
Sıra sayısı:
- 1, 2 ya da 4 sıra
Montaj:
- Maruz kalınan yüklere göre X veya O konfigürasyonunda
- Ayrılabilir iç ve dış bilezikler sayesinde elverişli
Çelikler ve ısıl işlemler:
- Özelliklerin geliştirilmesi için sementasyon veya karbonitrürasyon: Yüzey sertliği, boyutsal kararlılık, sıcaklık değişimlerine direnç
- Sertleştirilmiş çelik
Ürün grubunun başlıca özellikleri:
- T7FC ve 303xxD: Dik açılı iki serimiz (açı >24°).
Özellikle hidrolik pompa ve motor uygulamaları ile tarım endüstrisindeki şanzımanlar için pinyon tahrik millerine uygundur.
Dikkat edilmesi gereken ön ekler ve son ekler:
- 4T ön eki: Sementasyon çeliği için, zorlu koşullara uyarlanmış. Ürün grubunun hemen hemen tamamında mevcuttur.
- U son eki: Sertleştirilmiş çelik için (NTN marka ürünler)
Konik makaralı rulmanlar hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? BROŞÜR’ü incele KATALOG'u aç
Ürün yelpazesini keşfedin e-Shop’a bağlan

NTN garantisi: Uzmanımız anlatıyor

NTN – SNR, aynı boyuttaki bir rulmanda bulunan makaraların sayısını ve boyutunu arttırmak suretiyle statik ve dinamik kapasiteleri sürekli olarak arttırmıştır. Bugün, makaraların profilleri ve yüzey işlemleri gibi yeni gelişim yöntemleri araştırılmaktadır.
Örneğin 32207 konik makaralı rulman için (eski nesil 15 makaraya ve gelecek nesil 17 makaraya sahip), daha büyük boyutlu ilave 2 makara sayesinde elde edilen dinamik kapasite kazancı %34’tür. Makaralar arasındaki kafesin kalınlığının azaltılması ile kafesin optimizasyonu ve mekanik dayanımın artması sonucu bu tip bir tasarım elde edilebilmiştir. Bu örneğin önemli bir artı noktası da rulman ömrünün 2,65 kat uzamış olmasıdır.

İhtiyacınıza göre bir çözüme mi ihtiyacınız var? BİZE ULAŞIN