Concepteur produit H/F

Aktivität: Recherche et développement
Referenz: 2024-3592
Standort: France , Annecy
Erforderliches Profil: Bac +2/3
Vertragstyp: CDI

Contexte :

 

Dans le cadre d'un remplacement, nous sommes à la recherche d'un Concepteur Produit F/H.

 

Vos missions :

 

  • Prendre en charge la conception, le développement, l’analyse de risques Produit-Process et la validation de nos roulements automobiles, en relation directe avec les équipes Projets (Applications, Méthodes, Achats, Qualité, sites…),
  • En relation directe avec nos fournisseurs et en collaboration avec les services Achats et Qualité, vous assurez le développement des composants achetés (POE),
  • Assurer le suivi de la vie série des produits avec  les sites de production et le Département Qualité,
  • Participer à l’amélioration et à la pérennisation du savoir-faire dans le cadre de la démarche Métier et des Plans d’Amélioration Métier.

 

 

Conditions : 

 

  • Type de contrat : CDI, statut Non-Cadre
  • Localisation : Annecy
  • Jours de RTT : 4 jours / an, en plus des 5 semaines de congés
  • Accord de télétravail jusqu’à 2 jours / semaine, en accord avec votre manager

 

Et si c'était vous ?

 

  • Formation technicien mécanique (Licence, BUT),
  • 4/5 ans d'expérience dans le domaine industriel, jeune diplômé possible,
  • Rigoureux, esprit d'analyse et d'initiative,
  • Capacités relationnelles, sens du client,
  • Autonomie, rigueur, dynamisme,
  • Anglais opérationnel (oral/écrit),
  • Connaissances Analyse Fonctionnelle, AMDEC Produit, cotation GPS, logiciel CAO Catia.

Vous vous reconnaissez ?

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !
Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.
Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.



Envie d'aller plus loin ?

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! https://youtu.be/pJ326BZbOns

NTN dans le monde :
Siège social au Japon
Périmètre Asie + Amérique du Nord
+ de 4 Milliards de Chiffres d'Affaires
+ de 23 000 collaborateurs
73 sites de production

NTN Europe :
Siège social à Annecy
Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud
+ de 1 Milliards de Chiffres d'Affaires
3,3% du CA en R&D
+ de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)
15 sites de production (dont 7 en France)