Für maximale Leistung und Qualität!
Als Partner führender Textilmaschinenhersteller seit über 30 Jahren verfügt NTN über die Erfahrung und das Know-how, um Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen bei der Garnverarbeitung, der Herstellung von Stoffen/Vliesstoffen und der Veredelung zu erfüllen.
Lösungen für jede Anwendung, jede Anforderung
Im Laufe seiner langjährigen Erfahrung hat NTN eine breite Palette von Standard- und maßgeschneiderten Produkten entwickelt, die genau den Anforderungen der Anwendungen im Textilmaschinenmarkt entsprechen.
Von Lagern über Linearmodule bis hin zu unseren hochauflösenden Absolut Sensorsystemen - entdecken Sie, was jede unserer Lösungen für Ihre Anwendungen leisten kann.
GARNHERSTELLUNG
HERAUSFORDERUNGEN
Verschmutzung der Fasern
Feuchte Umgebung
Vibrationen
STOFF / VLIESSTOFF
HERAUSFORDERUNGEN
Starke Schwingungen, Stöße
Hohe Geschwindigkeit
Starke Belastung
VEREDELUNG
HERAUSFORDERUNGEN
Chemische Umgebung
Starke Belastung, Stöße
Hohe Temperaturen
Hohe Geschwindigkeit
Lager Portfolio
Zusätzlich zu den zahllosen Möglichkeiten für maßgeschneiderte Lagerausführungen bietet NTN ein umfangreiches Sortiment an Standardprodukten an, die für Ihre Anlagen zahlreiche Vorteile bieten.

- Kugellager: eine der umfangreichsten Produktpaletten auf dem Markt, einschließlich technischer Lösungen, die den Anforderungen in Bezug auf Verschmutzung, Geschwindigkeitsbereich und Belastung gerecht werden (Topline, Lubsolid®, usw.).
- Nadellager und Kurvenrollen: Unsere Produktpalette deckt 95 % des Marktbedarfs ab und erfüllt alle Anforderungen der Textilindustrie, bei denen es auf Kompaktheit ankommt.
- Pendelrollenlager: Sie werden in vielen Textilanwendungen eingesetzt und sind so konstruiert, dass sie hohe Lasten aufnehmen, starke Fluchtungsfehler kompensieren und starke Stöße absorbieren können.
- Zylinderrollenlager: ausgelegt für hohe Radiallasten.
- Kegelrollenlager: für axiale und radiale Belastungen mit hoher Tragfähigkeit.
Unser gesamtes Sortiment bietet:
- Optimierte Dichtungslösungen
- Mit Lubsolid® lebensdauergeschmierte Lager, eine ideale Lösung, die eine optimierte Lebensdauer und die Vermeidung von Fettaustritt kombiniert.
Schwerpunkt Feststoffschmierung in Textilanwendungen - LubSolid ™
Besonders geeignet, um den Anforderungen von Textilanwendungen gerecht zu werden, wie z. B. oszillierende Bewegungen oder verschmutzte Atmosphären (z. B. Baumwollwatte).
Die Vorteile für die Nutzer sind zahlreich, unter anderem:
- Erhöhte Robustheit und Zuverlässigkeit der Ausrüstung: verlängerte Lebensdauer der Lager dank des erhöhten Ölgehalts und einer zusätzlichen Barriere gegen das Eindringen von externen Verunreinigungen.
- Der TCO-Gewinn durch eine Reduzierung der Gebrauchs- und Wartungskosten: keine Fettlecks mehr, "lebenslange" Schmierung auch in den schwierigsten Anwendungen, z.B.: vertikale Achsenwelle, Schwingungen mit geringer Amplitude, Zentrifugieren, Hochdruckwaschen ... für eine optimale Verfügbarkeit der Produktionsanlagen.
- Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung durch eine ökologische Lösung: Wegfall der wiederkehrenden Fettzugaben, Beseitigung von Fettleckagen (Umweltschutz) und Energieeinsparungen dank der Reduzierung des Schleppmoments, was zu einem besseren Wirkungsgrad und geringeren Wärmeemissionen führt.

Achsensysteme und Linearmodule für mehr Mobilität

Ob für Ihre Wasserstrahl-/Laserschneidanlage, Ihre Textildruckanlage oder auf der Suche nach der richtigen Schienen-/Führungskombination für Ihr eigenes Linearmodul - die Lösungen von NTN bieten eine Reihe von Vorteilen:
- Flexible und maßgeschneiderte Systeme, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
- Zuverlässige und sichere Geräte dank der strengen Qualitätsanforderungen.
- Innovative Lösungen, die von den engagierten Teams in unserem europäischen Kompetenzzentrum entwickelt werden.
Präzise Sensor-/Encoderlösungen für Kontrollsysteme
Als wichtiger Mechatronik-Partner der Automobilindustrie seit der Erfindung des ASB® hat NTN seine Aktivitäten auf industrielle Anwendungen mit einer Reihe von Sensoren ausgeweitet:
- Hochauflösende absolute Winkelmesssensoren
- Messtechnisch ausgerüstete Lager zur Steuerung von Elektromotoren
- Fehlererkennungssysteme für kinetische Verkettungen
Diese kompakten, integrationsfreundlichen Lösungen sind eine wirksame Antwort auf die Zwänge und Anforderungen von Robotersystemen.
Sie haben Projekte? Wir schaffen Ihre Lösungen! KONTAKTIEREN SIE UNS