NTN liefert Ihnen für den Austausch von Getriebe- und Kupplungslagern Produkte in Originalqualität.
Getriebe: Die Leistungsfähigkeit eines Erstausrüsters

Getriebelager und Kupplungsausrücklager tragen in entscheidendem Maße zur einwandfreien Funktion des Getriebes bei. NTN Europe beliefert die Automobilhersteller mit Originalteilen aus eigener Entwicklung und kann dadurch Folgendes für seine Ersatzteile gewährleisten:
- Produkte, welche identisch zu den Originalteilen sind
- eine Zuverlässigkeit, welche mit der von Originalteilen gleichzustellen ist
- eine lange Lebensdauer der Ersatzteile
- höchste Leistungsfähigkeit
- Innovationsstärke und zukunftsorientierte Entwicklung
- umfassenden technischen Service (Schulungen, Beratung, Gutachten usw.)
SNR-Getriebelager
Getriebelager: ein komplettes Sortiment für viele Konfigurationen
- Ein Sortiment mit mehr als 300 Referenzen - 123 Produkte mit dem NTN-Label und 179 mit dem SNR-Label
- 80 % dieses Sortiments bestehen aus Speziallagern für 3 Getriebetypen: Automatik-, Schalt- und stufenlose Getriebe
- Ein Sortiment, das mehr als 155 Automobil-Getriebekonfigurationen abdeckt.
Kompromisslose Produktzuverlässigkeit
Getriebe dulden keine minderwertigen Komponenten. Sie enthalten zwischen 6 und 14 Lager, die Folgendes gewährleisten :
- die Positionierung und Rotation der Wellen im Verhältnis zum Getriebegehäuse
- die Synchronisierung der Wellen untereinander.

Die extrem zuverlässigen Lager von NTN Europe bieten :
- garantiert spielfreier Einbau im Getriebe
- zuverlässige Funktion auch unter schwierigen Einsatzbedingungen: hohe Betriebstemperaturen, mögliche Verschmutzung des Getriebeöls, hohe Kräfte, Torsionsbiegungen bei erhöhtem Motordrehmoment, mangelhafte Schmierung im Falle des Ölverlusts im Getriebe usw.
- Erfüllung besonderer Anforderungen in Bezug auf mechanisches Verhalten, Wirkungsgrad, Geräuschentwicklung, Einbaupräzision usw.
SNR-Kupplungsausrücklager

NTN, ein Schlüsselakteur auf dem Markt
Wir sind seit vielen Jahren auf diesem Markt aktiv und haben eine Reihe von Kupplungsausrücklagern entwickelt, die den Anforderungen der wichtigsten Automobilhersteller weltweit entsprechen. Die in unseren japanischen und französischen Werken (NTN und SNR) hergestellten Kupplungsausrücker machen NTN mit seinem Produktionsvolumen zu einem bedeutenden Weltmarktführer.
Zuverlässige Komponenten für den Einsatz in rauen Umgebungen:
- Spezialstahlblech, welches von Automobilherstellern als Erstausrüstung verwendet wird
- Ein Schrägkugellager, das für axiale Belastungen optimiert ist
- Ein Polyamidkäfig, der für den häufigen Betrieb geeignet ist
- Eine Dichtung, die die Lebensdauer auch in einer verschmutzten Umgebung erhöht
- Eine speziell angepasste Schmierung, die vor allem hohen Temperaturen standhält und eine längere Lebensdauer des Ausrücklagers ermöglicht
NTN Europe bietet auch ein Komplettprogramm Antriebswellen, Gelenksätze und Faltenbalgsätze an. Dieses Produktprogramm finden Sie im Bereich AUTOMOTIVE AFTERMARKET – Fahrwerk.
Alle Informationen über Produkte für Gleichlaufgelenke: Lesen Sie unsere BROSCHÜRE
Alle NTN und SNR Produkte finden Sie im Online-Katalog Zum e-Shop
DRIVELINE : Ein Wort vom Experten

Getriebelager, welche sich in einer Umgebung mit vielen Belastungen, wie hohen Temperaturen oder durch Metallpartikel verunreinigtem Öl befinden, dienen der Sicherung des Getriebes. Bei solchen extremen Bedingungen ist Zuverlässigkeit der Schlüssel: SNR. Dank unserem technischen Know-how konzipieren und produzieren wir Getriebelager für die Erstausstattung.

Haben Sie eine technische Frage? KONTAKT