Für kompaktere, schnellere und leisere Roboter.
Als Partner führender Hersteller von Robotern und Industrierobotik-Komponenten haben NTN und seine europäische Tochter NTN Europe seit über 20 Jahren umfassende Erfahrung gesammelt und spezifisches Know-how entwickelt, um mit unseren Produkten die besonderen Anforderungen Ihrer Anwendungen optimal zu erfüllen.
Lösungen für jede Anwendung
Im Rahmen der langjährigen Erfahrung hat NTN (Marken NTN und SNR) ein breites Sortiment an Standard- und Sonderprodukten für die speziellen Anforderungen von Anwendungen im Industrierobotikmarkt aufgebaut.
Vom Kreuzrollenlager für Präzisionsgetriebe für Roboter über Lineartechnik, zu deren Bewegung bis hin zu kompletten mehrachsigen Linearportalen und unseren hochauflösenden Absolutsensorsystemen: Entdecken Sie selbst, was jede unserer Lösungen für Ihre Anwendungen zu bieten hat
REDUCERS
INDUSTRIAL ROBOTS
POLY-ARTICULATED ROBOT MOBILITY
CARTESIAN ROBOTS
Lager für Untersetzungsgetriebe
Untersetzungsgetriebe für Roboter sind komplex und oft für jeden Marktteilnehmer individuell ausgelegt. Dies setzt hohe Fachkenntnisse in der Wälzlagerkonstruktion und Flexibilität der Produktionsmittel voraus, damit genau das Lager geliefert werden kann, das für die Anwendung perfekt geeignet ist – so wie von NTN (Marken NTN und SNR).
- Die von uns entwickelten Kreuzrollenlager und 4-Punkt-Kugellager garantieren eine hohe Belastbarkeit und hochsteife Untersetzungsgetriebe, wodurch eine ausgezeichnete Positioniergenauigkeit des Roboters auch bei Handhabung schwerer Lasten gewährleistet ist. Die Lager sind sowohl in Zykloidgetrieben als auch in sogenannten Wellgetrieben oder Gleitkeilgetrieben (strain wave gears, SWG) einsetzbar.
- Unsere Dünnringlager werden hauptsächlich in Zykloid-/Planetenuntersetzungsgetrieben verwendet. Mit ihnen lassen sich Getriebe mit kleinerer Baureihe realisieren, bei gleichzeitig ausgezeichneter Belastbarkeit und Steifigkeit im Vergleich zu Standardkugellagern, was wiederum der Leistungsdichte des Getriebes zugutekommt.

Linearachsen und Linearachssysteme für hohe Dynamik

Ob es darum geht, einen Industrieroboter über verschiedene Arbeitsstationen zu bewegen, einen kartesischen Roboter zu montieren oder die richtige Konfiguration der Linearführungen für Ihre eigene Linearachse zu finden: Die Lösungen von NTN (Marken NTN und SNR) zeichnen sich durch viele Vorteile aus:
- Flexible, für Ihren Bedarf maßgeschneiderte Systeme.
- Zuverlässige, sichere Komponenten und Systeme dank hoher Qualitätsanforderungen.
- Innovative Lösungen, entwickelt von den Spezialisten in unserem europäischen Kompetenzzentrum.
Standardlagerprogramm
Neben den vielen Möglichkeiten für Sonderanfertigungen bietet NTN (Marken NTN und SNR) auch ein breites Programm an Standardprodukten mit vielen Vorteilen für Ihre Systeme an:
- Kegelrollenlager: Für axiale und radiale Belastungen mit hoher Tragzahl.
- Kugellager: Eines der größten Sortimente am Markt, einschließlich spezifischer technischer Lösungen (Topline, Lubsolid®, Megaohm™, EMTR-Reihe usw.).
- Pendelrollenlager: Für diese Anwendung können wir auch mit Lubsolid® befüllte Pendelrollenlager anbieten – eine hervorragende Lösung für eine optimierte Lebensdauer ohne Fettleckagen, z.B. bei Gewichtsausgleichssystemen für Industrieroboter.
- Zylinderrollenlager: Ausgelegt auf hohe radiale Belastungen.
- Nadellager: Unser Sortiment deckt 95 % der Marktbedürfnisse ab und wird praktisch jeder Anwendung gerecht.
Sensor-/Encoder-Lösungen für Steuerungssysteme
Seit der Erfindung des ASB® ist NTN (Marken NTN und SNR) ein wichtiger Mechatronikpartner der Automobilindustrie und hat seine Aktivitäten mit einer Reihe von Sensorik Produkten auf industrielle Anwendungen ausgeweitet:
- Hochauflösende Sensoren zur Messung absoluter (Winkel-)Positionen
- Instrumentierte Lager zur Steuerung von Elektromotoren.
- Fehlererkennungssysteme für den Antriebsstrang
Diese kompakten Lösungen erleichtern die Integration und werden den Herausforderungen und Anforderungen gerecht, denen Robotersysteme unterworfen sind.

Der I-Wrist-Aktuator für beengte Umgebungen
Kompaktheit, Schnelligkeit und Mobilität sind die Vorteile, die dieses innovative System am besten beschreiben. Es wird heute für visuelle Inspektionen und punktuelle Schmierstoffeinbringung eingesetzt und ist auch das perfekte Mittel, um z.B. kartesischen Robotern mehr Flexibilität zu verleihen oder dient als Alternative zu anderen Robotersystemen

Watch the video for further information
NTN-Fertigungsstätten: Roboter stellen ihre eigenen Lager her

Der umfangreiche Einsatz in der Elektronikindustrie verstärkt den Trend zu miniaturisierten Robotern immer mehr. Dies hat uns veranlasst, neue Wege bei der Konstruktion von Kreuzrollenlagern für Untersetzungsgetriebe zu gehen und neue Produktionsmethoden einzuführen, um die Montage kleinerer Wälzkörper automatisieren zu können. Die Miniaturisierung komplexer mechanischer Systeme und eine nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit gehören zu den Herausforderungen, die die Teams von NTN erfolgreich meistern konnten.