STUDIERENDE

Pratika

Die NTN-Gruppe unterstützt Schülerinnen und Schüler mit der Möglichkeit im Rahmen ihres Schulunterrichts ein Praktikum zu absolvieren. Weltweit wird so 150 Schüler*innen ein Einblick in verschiedenste Berufsfelder gegeben.

Je nach Standort werden Praktika in den folgenden Bereichen angeboten:

Konstruktion für Produkte und Herstellungsverfahren

Berechnungszentren

Laboratorien (Chemie, Physik, Elektrotechnik und Automatisierung, Messtechnik usw.)

Prüfstellen für Lager und Maschinen

Produktion

Qualität, Sicherheit, Umwelt

IT, Einkauf, Logistik

Marketing, Kommunikation, Verkauf

Forschung für Studierende

Die NTN-Gruppe arbeitet mit zahlreichen wissenschaftlichen und technischen Forschungslabors zusammen. Dabei unterstützt NTN Studierende, die Forschungs- und Abschlussarbeiten verfassen oder im Rahmen ihres Studiums Praktika absolvieren.

Erfahren Sie mehr über Forschung und Entwicklung bei NTN.

Interessieren Sie sich für ein betriebliches Praktikum, suchen Sie Berufserfahrung in einem globalen Unternehmen oder möchten Ihre Abschlussarbeit gemeinsam mit NTN erarbeiten?

Wissensplattform von NTN - www.wälzlagerwissen.de

NTN bietet eine umfangreiche digitale Wissensplattform rund um das Wälzlager: www.wälzlagerwissen.de. Die Plattform bietet ein breites Informationsspektrum von der Einführung in die Wälzlagertechnik bis hin zur Auslegung mit Berechnungsgrundlagen.

Welche Wälzlagerarten gibt es und wo kommen diese zum Einsatz? Wie werden Wälzlager hergestellt und welche Werkstoffe ergeben welche Vorteile? Wie wird die Lebensdauer berechnet und wie kann die Lagerung für den jeweiligen Einsatzzweck optimal gestaltet werden? – Ob einfache oder technisch tiefgehende Fragen: Auf www.wälzlagerwissen.de finden sich gut strukturiert die Antworten rund um Wälzlager, Funktionsweise, Einsatzbereiche und technische Auslegung. Die Online-Wissensplattform ist bewusst so gestaltet, dass sowohl zum Beispiel Interessierte ohne Vorwissen, Studierende oder auch Fachprofis fundierte Antworten rund um ihre Wälzlager-Fragestellung finden. Die neue Webseite ist ohne Anmeldung für alle Interessierten vollumfänglich frei verfügbar.

Speziell mit Blick auf Studierende und Auszubildende im Bereich Maschinenbau und Wälzlager wurden noch Lernhilfen als besonderer Mehrwert in das Portal integriert: Alle Seiten können auch als kostenloses E-Book im PDF-Format geladen werden. Darüber hinaus steht eine Sammlung mit den wichtigsten Formeln für die Auslegung von Wälzlagern zur Verfügung. Und ein besonderer Clou: Zu jeder Themenseite gibt es interaktive Übungen, in denen die wichtigsten Aspekte des jeweiligen Beitrags abgefragt werden. So können Interessierte das Portal aktiv als Lernunterstützung nutzen.

Bei weiteren Rückfragen wenden Sie sich an uns: