Formateur Learn H/F

Actividad: Ressources humaines
Referencia: 2023-2969
Ubicación: France , Argonay
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI

Vous êtes :


Communicant : vous savez transmettre des informations de manière claire et concise, en écoutant activement les besoins des autres.


Adaptable : vous vous ajustez rapidement aux différents imprévus, publics, contextes…


Empathique : vous vous efforcez de comprendre les préoccupations de vos interlocuteurs et créez un environnement positif.


Critique constructif : vous évaluez l'efficacité de vos actions et apportez ajustements.


Créatif : vous aimez l'innovation, l'interactivité et utiliser les nouvelles technologies.


Gestionnaire : vous planifiez, administrez et tracez avec intérêt et aisance.

 

Pédagogue : vous aimez transmettre vos connaissances et savez vous adapter à vos différents interlocuteurs.

 

Et vous avez une appétence pour la mécanique et avez une volonté de partager, de travailler en équipe ? 

 

Vous cochez toutes les cases ? 

 

Le poste de Formateur LEARN est fait pour vous !

 

 

LEARN c'est : l'école des applications des roulements NTN.

Elle propose un parcours de formation professionnelle individualisée permettant d’accéder à nos métiers industriels tels que l’usinage-rectification, montage & assemblage mais également de former nos professionnels pour les monter en compétences et obtenir une qualification professionnelle.

Vos missions en tant que Formateur Learn:

- Animer des sessions de formation en présentiel et blended-Learning auprès des salariés, des apprenants extérieurs; intégrant les évaluations de type formative et certificative.


- Organiser des sessions de formation, coordonner les acteurs (internes et externes), accompagner les apprenants sur les plans managériaux, comportementaux et d'apprentissage, y compris pendant les phases d'alternance en entreprise.


- Assurer le suivi complet des formations de ses domaines, administratif, pédagogique, bilan de satisfaction et d'efficacité, pour répondre aux exigences légales de la formation, et au niveau de qualité nécessaire aux certifications qualité de l'Organisme de Formation.


- Organiser les épreuves CQPM, présider les jurys professionnels, intervenir en jury paritaire.


- Représenter NTN auprès de visiteurs, prestataires, et jury pour des titres, diplômes ou CQP dans leurs domaines.

 

-Participer aux évènements de LEARN : visites, informations collectives, forum.

 

Les conditions :

 

- Type de contrat : CDI, assimilé cadre. 

- Date de démarrage : dès que possible.

- Travail en journée avec horaires flexibles.

- 38h75 par semaine.

- 4 RTT par an en plus des 5 semaines de congés.

- Possibilité de faire du télétravail 2 jours par semaine.

- Localisation :Principalement sur LEARN Argonay.