Los módulos lineales SNR son componentes compactos que contienen
una combinación de elementos de guiado y accionamiento.
Módulo accionado mediante piñón cremallera

- Teóricamente longitud ilimitada
- Varias unidades de accionamiento posibles
- Altas fuerzas de alimentación
- La más alta rigidez del elemento de accionamiento incluso con altas cargas
Eje con motor lineal
- Teóricamente longitud ilimitada
- Varias unidades de accionamiento posibles
- Máxima precisión de posición y repetitibilidad
- Muy alta velocidad y aceleración
- Mantenimiento y elemento de accionamiento libre de desgaste
- Muy bajo nivel de ruido

Sistemas de módulos

- Sistema de módulos para altas cargas
- Variantes como eje telescópico, viga y pórtico
- Perfil de aluminio de alta resistencia como material de base
- Posibilidad de version en acero
- Tamaño estándar de hasta 500 mm de ancho de perfil
- Módulos lineales como sistema de guiado
- Correa dentada o cremallera y piñón como elemento de accionamiento