POWERTRAIN
kits de distribución y accesorios

Benefíciese de la experiencia de un fabricante de equipos originales, multiespecialista en accesorios de distribución y motor.

moteur

Nuestra posición como fabricante OE nos permite tener la confianza de los grandes constructores de automóviles. Nuestra amplia gama de distribución y accesorios cubre casi el 94% del parque automóvil europeo. 

Garantizamos :

  • calidad idéntica a las especificaciones de los fabricantes
  • un alto nivel de durabilidad
  • un rendimiento de primer orden
  • la capacidad de innovar y diseñar los productos del mañana
  • un acompañamiento a través de nuestra gama de servicios y soportes técnicos
Powertrain
Powertain
Powertrain

Nuestra gama cubre todas las necesidades de las marcas europeas y asiáticas con productos NTN y SNR gracias a nuestra doble identidad europea y japonesa.

Kits de correas de distribución con y sin bomba de agua

Al igual que la correa de distribución, los rodillos y la bomba de agua son piezas de desgaste. Deben sustituirse cuando se realiza el mantenimiento de la correa de distribución, ya que el desgaste de estos componentes puede provocar el fallo del motor.

NTN ofrece kits completos que garantizan la máxima calidad de todos los componentes. Éstos le aseguran disponer de todas las piezas necesarias para la reparación, sin riesgo de error en la referencia.
 
Los kits de correas de distribución SNR con y sin bomba de agua contienen todos los componentes necesarios para una sustitución de calidad::

  • rodillos: rodillos tensores estáticos, sobre placa o excéntricos, rodillos tensores dinámicos automáticos, tensores hidráulicos y rodillos enrolladores dentados o estándar.
  • correas: Las correas reforzadas o HT de teflón o kevlar se utilizan para soportar tensiones cada vez mayores y prolongar la vida útil. NTN ofrece la solución técnica exacta elegida por el fabricante.
  • bombas de agua: NTN posee una auténtica experiencia en equipos originales. En nuestras fábricas se fabrican cada año más de 1 millón de rodamientos  para bombas de agua.
  • tornillería: tuercas, tornillos, juntas, etc.
Kits courroies
Kit distribution chaîne

Kits de cadena de distribución

Cada vez más vehículos salen de las lineas de producción con motores accionados por cadena y, aunque ofrecen muchas ventajas (longevidad, motor más compacto, etc.), los motores accionados por cadena están sujetos a las mismas limitaciones que los accionados por correa. 

Por lo tanto, el kit de cadena debe revisarse regularmente, y el usuario puede necesitar cambiar la sincronización para restaurar el rendimiento original del motor del vehículo.
NTN ofrece una gama completa de 100 kits de cadena, que satisfacen las necesidades más comunes del mercado. 

Piezas del kit :

  • cadena: Situada en el bloque motor, su función es sincronizar el árbol de levas, la bomba de inyección y el cigüeñal.
  • tensores hidráulicos: Formados por varios componentes (muelles, cilindros, vástago y juntas) y fabricados en nuestras fábricas NTN, contienen aceite capaz de soportar las variaciones de temperatura.
  • carriles de deslizamiento: Su función es guiar y/o tensar la cadena.
  • piñones y ATV: Elementos clave sobre los que se desplaza la cadena de distribución. Son ruedas dentadas cuyo diseño y orientación de los dientes son esenciales para una perfecta sincronización con la cadena. Los piñones VVT (Variable Valve Timing) optimizan la entrada y salida de aire en el motor.

Bombas de agua eléctricas principales y auxiliares

Consciente de las nuevas necesidades del mercado, NTN ofrece una gama de bombas de agua eléctricas con 7 referencias principales y más de 40 referencias de bombas de agua electricas auxiliares.

Bombas de agua eléctricas principales

Estas bombas están diseñadas para refrigerar y mantener la temperatura del motor de los vehículos con motor de combustión.

Los vehículos eléctricos también necesitan un sistema de refrigeración eficaz para optimizar la duración de la batería y garantizar un rendimiento óptimo, sobre todo durante la carga rápida.

En estos vehículos se necesitan varios circuitos. Existen dos tipos de sistemas de refrigeración para coches eléctricos: refrigeración por líquido y refrigeración por aire. 

water pump

Bombas de agua eléctricas auxiliares

Se utilizan para refrigerar el turbocompresor, el aceite de la caja de cambios, o para recoger el calor y distribuir el aire caliente por todo el vehículo cuando se enciende la calefacción. Tanto si el motor es de combustión interna como si es híbrido o eléctrico, se pueden instalar hasta 4 bombas de agua eléctricas en un mismo vehículo.

Nuestra gama de accesorios es una de las más completas del mercado, compuesta de correas de accesorios, rodillos tensores, kits de accesorios, poleas de cigüeñal / damper y kits, poleas rueda libre de alternador, rodamientos de compresor de climatización, etc.

Kit accessoires

Kits de accesorios con y sin bomba de agua

Esta es la solución de reparación completa, incluyendo la correa de accesorios, los rodillos tensores, enrolladores y la torrnillería necesaria. Los kits de accesorios con bomba de agua también incluyen la bomba.

¿Ventajas del kit?

  • Todos los componentes en la misma caja.
  • Sin errores de identificación
  • Una sola referencia a gestionar
  • Reparación de calidad original en todas las piezas
Anaïs Le Fouler

Gracias a nuestros 3 centros de producción (Iwata, Nagano en Japón y Mettmann en Alemania), NTN Europe se posiciona como uno de los principales actores en el sector de la distribución y los accesorios. Cada año fabricamos más de 10 millones de rodillos y más de 40 millones de rodamientos para rodillos, 100% probados e inspeccionados. Nuestra experiencia también nos permite desarrollar nuevos productos y ampliar nuestras gamas para mercados futuros.

Anaïs Le Fouler - Responsable de Gama, NTN Automotive Aftermarket
Tendeurs