Las herramientas de mantenimiento para rodamientos NTN y SNR permiten maximizar la duración de servicio de sus rodamientos y la productividad de sus instalaciones.
Herramientas de mantenimiento: todo para el montaje de los rodamientos
NTN SNR ha desarrollado una gama de herramientas dedicada al montaje en caliente y en frío de los rodamientos, que permite disminuir el riesgo de dañarlos, aumentando además la duración de vida.

Herramientas para el montaje en frío
- Una maleta de montaje: esta maleta de montaje contiene el conjunto de casquillos de la calidad necesaria para realizar correctamente y con total seguridad el enmangue del rodamiento.
- Una pasta de montaje: esta pasta de montaje es indispensable para el montaje de los rodamientos. Permite evitar la corrosión de contacto entre dos superficies metálicas.
- Llaves de mano regulables: las llaves de tetón o de uña permiten el montaje de las tuercas de tipo KM, KML, KMK y de las tuercas de precisión de tipo B, TB, BR, TBR.
Herramientas para el montaje en caliente
Para el montaje en caliente, nuestra nueva gama de calentamiento por inducción le garantiza eficiencia, facilidad de uso y seguridad de calentamiento para todas sus piezas, incluso las más sensibles: piñones o rodamientos para aplicaciones críticas.
La elección del equipo de calentamiento por inducción depende del tipo de pieza a calentar, del peso máximo de la pieza, de sus dimensiones y también de las potencias y tensiones eléctricas disponibles en el taller.
La gama que le proponemos es:
- TOOL SmartTEMP S: equipo portátil que reúne todas las funcionalidades de la gama en un aparato compacto. Indicado para piezas hasta 50kg
- TOOL SmartTEMP M: best-seller de los talleres de mantenimiento con su brazo pivotante. Indicado para piezas hasta 100kg
- TOOL SmartTEMP L: equipo compacto que ofrece una potencia de calentamiento elevada. Indicado para piezas hasta 200kg
- TOOL SmartTEMP XL / XL Pivot: equipo potente indicado para piezas hasta 400kg
- TOOL SmartTEMP XXL: Indicado para piezas muy pesadas, hasta 800kg
- TOOL SmartTEMP XXXL: equipo extraordinariamente potente, indicado para piezas hasta 1600kg
Visione nuestro tutorial sobre las tuercas hidráulicas (en inglés):

Todas las herramientas para el desmontaje de los rodamientos
Nuestros extractores y placas de extracción facilitan la operación de desmontaje de rodamientos con total seguridad.

Kit extractor por diámetro interior
Permiten el desmontaje de los rodamientos entre 5 y 100mm, montados apretados en un alojamiento. Le ofrecemos una gama ideal de extractores resistentes, con sus tirantes adaptados para la extracción por el diámetro interior.
- BP Set 5 44 para diámetros interiores de 5 a 44mm.
- BP Set 45 100 para diámetros interiores de 45 a 100mm.
Kit de extractor de rodamientos rígidos de bolas
El BBPS 10-100 conviene para el desmontaje de los rodamientos entre 10 y 100mm de diámetro interior, alojados en soportes ciegos.
Extractores manuales auto-centrantes combinados con 2 o 3 garras
Esta familia de extractores permite el desmontaje de rodamientos de pequeña y mediana dimensión con diámetros exteriores máximos de 120 a 270mm.
- SCMP 2/3 120: para una separación máxima de 120mm
- SCMP 2/3-180: para una separación máxima de 180mm
- SCMP 2/3-270: para una separación máxima de 270mm
Extractores hidráulicos auto-centrantes, combinados con 2 o 3 garras
Estos extractores son los adecuados para el desmontaje de grandes rodamientos y de piezas enmangadas a presión (poleas y ruedas dentadas) de diámetro exterior máximo de 325 a 680mm.
- SCHP 4 TONS: una capacidad de 4 toneladas y una separación máxima de 325mm
- SCHP 12 TONS: una capacidad de 12 toneladas y una separación máxima de 485mm
- SCHP 20 TONS: una capacidad de 20 toneladas y una separación máxima de 570mm
- SCHP 30 TONS: una capacidad de 30 toneladas y una separación máxima de 680mm
Extractor hidráulico 3 en 1
El Push-Puller 8/12Tons conviene tanto para el montaje como para el desmontaje de los rodamientos y manguitos, con toma interna o externa. Esta herramienta permite realizar operaciones de mantenimiento sin equipos suplementarios.
Placas de extracción universales de 3 hojas
Asociadas a un extractor mecánico o hidráulico, las placas de extracción universales permiten el desmontaje de los rodamientos cuando el extractor no dispone de agarre suficiente.
- BP3S 26-160 Tri-section back puller: para un diámetro de eje de 26 a 160mm
- BP3S 50-210 Tri-section back puller: para un diámetro de eje de 50 a 210mm
- BP3S 90-340 Tri-section back puller: para un diámetro de eje de 90 a 340mm
- BP3S 140-495 Tri-section back puller: para un diámetro de eje de 140 a 495mm
Kit Desenganchador-Extractor 2 en 1
El BPES 10-105 permite el desenganche y la extracción de los rodamientos por toma interna o externa.
Maleta de accesorios
La maleta de accesorios es una herramienta complementaria del extractor hidráulico de garras (cuando este no dispone de agarre suficiente). Las hojas biseladas permiten el desmontaje y evitan el deterioro del asiento del rodamiento en el eje.
- AS-SCHP 4T/ acc set hyd puller: para eje de 25 a 110mm.
- AS-SCHP 12T/ acc set hyd puller: para eje de diámetro entre 80-225mm.
Herramientas para el montaje y el desmontaje hidráulico
Este tipo de herramientas es indispensable para el montaje y desmontaje de los rodamientos esféricos con agujero cónico.

Tuercas hidráulicas
Nuestra gama de tuercas hidráulicas se adapta a ejes de 50 a 1000mm de diámetro. Son indispensables por encima de un cierto diámetro de eje, garantizan un perfecto control del ajuste del montaje, limitan los esfuerzos manuales, reducen la duración de la operación.
La tecnología "Back and Forth" de nuestra gama aporta un gran confort, con el retorno automático del pistón a su posición de origen.
Visione nuestros tutoriales sobre las tuercas hidráulicas (en inglés):
Desmontaje por presión de aceite
Montaje con tuerca hidráulica
Montaje sobre manguito de desmontaje con tuerca hidráulica
Bombas hidráulicas
Ultra-ligeras y compactas, las bombas hidráulicas están diseñadas para ser usadas con la tuerca hidráulica. Menor esfuerzo con mayor seguridad.
- PUMP SET 700B-0,3L para las tuercas ≤ HMV 54 EBF
- PUMP SET 700B-0,9L para las tuercas ≤ HMV 92 EBF
Le recomendamos el uso del aceite hidráulico SNR, que contiene inhibidores de la corrosión que no atacan los materiales de estanqueidad como el Nitrilo.
Mangueras y sus adaptadores
Conectadas directamente al manguito, los alargadores permiten la inyección de aceite bajo presión en un manguito o un eje con pared poco gruesa. El adaptador permite conectar la manguera al racor hidráulico (no suministrado con el adaptador)
Descripción de los instrumentos de seguridad y de medida SNR
Los instrumentos de seguridad y de medida SNR facilitan la manipulación y el seguimiento.

Laser Temp 301
Este termómetro infrarrojo con enfoque láser permite establecer un primer diagnóstico del funcionamiento de las máquinas, gracias a una medición precisa, y totalmente segura, de la temperatura, ya sea a distancia o en contacto.
Juegos de galgas
El conjunto de los juegos de galgas calibradas permite la medición rápida y muy precisa del juego radial, en particular sobre los rodamientos de rodillos a rótula y los rodamientos cilíndricos. Está compuesto por 17 galgas, y se proponen 3 versiones: 100mm, 150mm y 300mm de longitud.
Guantes termo resistentes
Los guantes termo resistentes permiten la manipulación con total seguridad de piezas engrasadas y calientes hasta +350°C.
Consulte la gama de herramientas de mantenimiento Descargar el CATÁLOGO Abrir eShop
NTN le aconseja también sobre el MONTAJE y el DESMONTAJE de los rodamientos.
Para cualquier pregunta o necesidad específicaCONTÁCTENOS