¡Para obtener el máximo rendimiento y calidad!
Como socio de los principales fabricantes de maquinaria textil durante más de 30 años, NTN ha adquirido la experiencia y los conocimientos técnicos necesarios para satisfacer sus necesidades específicas de aplicación, tanto en el proceso de hilatura, la fabricación de telas o las operaciones de acabado.
Soluciones para cada aplicación y para cada necesidad
Durante muchos años de experiencia, NTN ha creado una amplia gama de productos estándar y a medida que satisfacen las necesidades precisas de las aplicaciones en el mercado de las máquinas textiles.
Desde rodamientos hasta módulos lineales, pasando por nuestros sistemas de sensores absolutos de alta resolución, descubra lo que cada una de nuestras soluciones puede aportar a sus aplicaciones.
FABRICACIÓN DE HILOS

LIMITACIONES
Contaminación de la fibra
Ambiente húmedo
Vibraciones
TELARES

LIMITACIONES
Fuertes oscilaciones, impactos
Alta velocidad
Carga pesada
ACABADO

LIMITACIONES
Entorno químico
Carga pesada, impactos
Alta temperatura
Alta velocidad
Gamas de rodamientos
Además de las innumerables posibilidades de diseños de rodamientos a medida, NTN ofrece amplias gamas de productos estándar que aportan varias ventajas a sus equipos.
- Rodamientos de bolas: una de las gamas más amplias del mercado, que incluye soluciones técnicas para responder a las limitaciones de contaminación, rango de velocidad y carga (Topline, Lubsolid®, etc.).
- Rodamientos de agujas y rodillos de levas: nuestra gama cubre el 95% de las necesidades del mercado y satisface todas las aplicaciones textiles en las que se requiere compacidad.
- Rodamientos de rodillos esféricos : presentes en muchas aplicaciones textiles, estos rodamientos están diseñados para maximizar la capacidad de soportar una carga elevada, compensar desalineaciones severas y absorber impactos considerables.
- Rodamientos de rodillos cilíndricos: diseñados para soportar cargas radiales elevadas.
- Rodamientos de rodillos cónicos: para cargas axiales y radiales con una importante capacidad de carga.
Toda nuestra gama ofrece:
- Soluciones de estanqueidad optimizadas
- Rodamientos engrasados a vida con Lubsolid®, una solución ideal que combina una vida útil optimizada y la ausencia de fugas de grasa.
Centrándonos en la lubricación sólida en aplicaciones textiles - LubSolid ™:
Especialmente adecuada para responder a las limitaciones de las aplicaciones textiles, como los movimientos oscilantes o las atmósferas contaminadas (por ejemplo, el hilo de algodón).
Las ventajas para los usuarios son numerosas :
- Aumento de la robustez y la fiabilidad de los equipos: prolongación de la vida útil de los rodamientos gracias a un mayor contenido de aceite y a una barrera adicional contra la entrada de contaminantes externos.
- Ganancia TCO gracias a la reducción de los costes de uso y mantenimiento: eliminación de las fugas de grasa, lubricación "a vida" incluso en las aplicaciones más difíciles, por ejemplo: eje vertical, oscilaciones de baja amplitud, centrifugación, lavado a alta presión... para una disponibilidad óptima de los equipos de producción.
- Contribución al desarrollo sostenible con una solución ecológica: eliminación de las operaciones de reengrase, de las fugas de grasa (protección del medio ambiente) y ahorro de energía gracias a la reducción del par de arrastre, que se traduce en una mayor eficacia y una disminución de las emisiones de calor.
Sistemas de ejes y módulos lineales para una mayor movilidad
Ya sea para su equipo de corte por chorro de agua/láser, para su equipo de impresión textil o para buscar la combinación adecuada de raíl/guía para su propio módulo lineal, las soluciones de NTN presentan una serie de ventajas:
- Sistemas flexibles y a medida adaptados a sus necesidades.
- Equipos fiables y seguros gracias a los estrictos requisitos de calidad.
- Soluciones innovadoras desarrolladas por los equipos especializados de nuestro centro europeo de expertos.
Soluciones precisas de sensores y codificadores para sistemas de control
Como socio clave de la mecatrónica en la industria del automóvil desde la invención del ASB®, NTN ha ampliado sus actividades para abarcar las aplicaciones industriales con una gama de sensores:
- Sensores de medición angular absoluta de alta resolución
- Rodamientos instrumentados para el control de motores eléctricos
- Sistemas de detección de fallos para conjuntos de cadenas cinéticas
Estas soluciones compactas, diseñadas para facilitar la integración, ofrecen una respuesta eficaz a las limitaciones y necesidades de los sistemas robóticos.
¿Tiene proyectos? ¡Creamos sus soluciones! CONTACTE CON NOSOTROS