Cuando la grasa y el aceite son puestos a prueba por aplicaciones exigentes, una lubricación sólida garantiza la fiabilidad y durabilidad de sus rodamientos.
La transformación de nuestras industrias requiere un enfoque proactivo de los retos actuales y futuros.
LUBSOLID™, una tecnología sostenible, crea valor para sus equipos y su producción al eliminar la lubricación difícil y evitar las fugas en los centros de producción.
Esta solución duradera, lubricada de por vida, reduce el coste de propiedad al limitar las operaciones de mantenimiento y espaciar las sustituciones.
Para las industrias con normas sanitarias estrictas, como las industrias alimentaria y de envasado, esta solución evita las fugas de lubricante.
contra la contaminación
Ya sean sólida o líquida, proporcione a sus rodamientos una protección adicional para maximizar su vida útil.
La elección de la lubricación sólida reduce el desgaste de los rodamientos y la grasa, evitando la dispersión de grasa en el medio ambiente para aplicaciones en exteriores.
Ofrezca una mayor seguridad al personal eliminando la necesidad de engrasar zonas de difícil acceso y evitando fugas en la planta de producción.
Lubricación para aplicaciones exigentes y condiciones severas






Nuestras soluciones

Diseñados específicamente para sus aplicaciones o como reemplazo de un rodamiento estándar:
Rodamientos rígidos de bolas, rodamientos de rodillos a rótula, rodamientos de rodillos cilíndricos, esféricos o de agujas.

Certificado NSF-H1 para mayor seguridad y tranquilidad.

Gracias a los puntos de lubricante entre los cuerpos rodantes.

¿Qué es la lubricación sólida?

Una gran cantidad de lubricante se almacena en el interior de una matriz polimérica. Bajo el efecto de tensiones térmicas y mecánicas, se libera lentamente de la matriz.
La consistencia sólida impide la expulsión del lubricante, que alimenta continuamente a todos los cuerpos rodantes.

Testimonio del experto

Desde hace varias décadas, nuestros clientes se benefician de nuestra experiencia y confían en nosotros.
La lubricación sólida ayuda a los fabricantes a ofrecer a sus clientes máquinas fiables, robustas y fáciles de mantener. Los usuarios ahorran tiempo de mantenimiento y optimizan su coste de propiedad.
¿Tiene un tema específico? CONTÁCTENOS