Coordinateur qualité clients en développement Automobile H/F

Actividad: Qualité / HSE
Referencia: 2024-3689
Ubicación: France , Annecy
Required profile: Bac+5
Contract type: CDI

NTN recrute un / une Coordinateur Qualité Clients en Développement H/F !

 

Ce que nous vous proposons :

En tant que Coordinateur Qualité Clients en Développement, vous êtes rattaché(e) à Stéphanie, Responsable Qualité Clients automobiles et votre mission principale est d'être l'interlocuteur Qualité des clients 1ères monte roulements Auto sur les sujets Qualité dans la phase développement et modifications/transferts .

Votre quotidien ? Pas de routine ici, mais une vraie diversité de projets comme :

  • Participer aux projets de développement et d'industrialisation des produits dans toutes les activités qualité en respectant les exigences clients et en veillant au bon suivi contractuel du projet.
  • Proposer le contenu, préparer et soumettre (en s'assurant de leur conformité aux exigences spécifiques du client) les PPAP à l'heure et obtenir la validation par le client
  • Connaître les exigences de son client, les négocier et les décliner dans l'entreprise y compris par des formations, avec pour objectif de minimiser les risques et les coûts.
  • Préparer, contribuer à la réussite des audits systèmes, de développement de son client. Le cas échéant établir, piloter et vérifier l'efficacité des actions
  • Connaître, suivre, communiquer sur la satisfaction de ses clients
  • Participer à l'analyse de risque suite à la demande de modifications ou de transferts produits et process
  • Analyser et répondre aux dérogations internes

 

Votre Profil:

 

  • Formation master ou école d'ingénieur
  • Expérience de minimum 3 ans dans une fonction qualité
  • Connaissances générales en mécanique
  • Connaissances bureautiques (Pack Office, ERP, Logiciel CAO)
  • Connaissances des normes et réglementation liées à l'activité Automobile (IATF, VDA, AIAG,…) seraient un plus

 

Vous ne cochez pas toutes les cases ? Pas de panique ! Chez NTN, nous valorisons les parcours atypiques. Tentez votre chance !

 

Conditions :

 

  • Type de contrat : CDI, statut Cadre
  • Rémunération fixe sur 13 mois : A partir de 38K
  • Rémunération variable : 6% de la rémunération brute annuelle
  • Date de démarrage : dès que possible
  • Localisation : Annecy. Déplacement nationaux ou européens à prévoir.
  • Travail en journée avec horaires flexibles
  • 40h par semaine
  • 8 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
  • 1 semaine de congés supplémentaire au bout de 2 ans d’ancienneté

 

Qui sommes-nous ?



Leader mondial des produits de haute précision au service du mouvement, NTN conçoit, développe et industrialise ses produits (roulements, joints de transmission, modules linéaires, galets de distribution, pièces de suspension…). Nous proposons également à nos clients des services à forte valeur ajoutée.  Rejoignez-nous pour transformer le monde de la mobilité, de l’industrie et de l’aéronautique : venez imaginer des produits et solutions techniques qui respectent l’environnement et contribuent à rendre le monde plus harmonieux !

NTN, c’est avant tout une aventure humaine : nous soutenons nos collaborateurs/trices pour qu’ils puissent progresser dans leur quotidien et trouver leur place dans la société. Chaque jour, nos équipes passionnées relèvent des défis afin de construire le monde de demain.
Chez NTN, on vous donne le pouvoir de grandir à votre façon. Nous sommes tous ensemble les acteurs d’une société harmonieuse et en mouvement. C’est notre Nameraka !

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici

Pourquoi nous rejoindre ?

Ici, on vous garantit :

  • Une formation continue : chaque collaborateur a le potentiel de grandir, d’apprendre et de se réinventer. Nous offrons une vie professionnelle variée à dimension internationale, riche d’un parcours pluriel, notamment grâce à la formation.
  • Autonomie et responsabilité : Chez NTN, vous avez la liberté d’agir, de proposer, d’innover. Vous êtes l’architecte de votre propre parcours, et nous sommes là pour vous soutenir.
  • Mobilité positive : Nous ne parlons pas seulement de déplacements géographiques, mais aussi de mobilité professionnelle. Vous voulez explorer de nouveaux horizons ? Nous vous accompagnons dans cette aventure. NTN offre une grande diversité de métiers et donc de multiples parcours professionnels.
  • Équilibre vie pro-vie perso : Nous créons un environnement où vous pouvez être épanoui à la fois au travail et en dehors. Des horaires flexibles, un accord de télétravail (jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine variable selon les contraintes du poste), un CSE dynamique…
  • Culture d’épanouissement : Chez nous, grandir ensemble est au cœur de notre démarche. Nous cultivons l’esprit d’équipe, la convivialité, la solidarité et l’entraide. Chez NTN Europe, la bienveillance se vit au quotidien. 

 

Et vous, vous êtes prêt(e) à nous rejoindre ?



Si vous vous reconnaissez, n’hésitez plus et postulez. On est impatients de découvrir votre parcours ! Votre futur manager et collègues vous attendent !

Votre candidature sera traitée avec objectivité et équité. Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.
Conformément à notre politique de diversité et d'inclusion, ce poste est ouvert à tous les candidat(e)s.

À très vite chez NTN