CAPTEURS SNR
Une large gamme connectée à votre véhicule

Connectez vos sens au futur de la mobilité

L’invention du capteur de vitesse SNR ASB® témoigne, depuis plus de 30 ans, de notre maîtrise dans la captation de signaux.
Fort de cette expertise, nous capitalisons sur notre savoir-faire et proposons une nouvelle offre de capteurs.

Offre optimisée

Offre optimisée

80% des besoins en capteurs couverts

 

Qualité premium

Qualité premium

Performance et longévité des produits

 

Expertise

Expertise technique

Conseils, formations & solutions

 

 

 

1500 capteurs

 

 

 

7 familles de capteurs

 

 

 

80% du parc européen couvert

 

Notre gamme SNR est conçue pour répondre aux exigences croissantes en matière d’électrification, de performance, de respect de l’environnement et de sécurité des véhicules, de leurs passagers et des piétons.

Video_Sensors

Une nouvelle expérience de conduite

 

Confortable et sûre
Respectueuse de l'environnement
Sécurité et performance
Connectée

 

 
Gestion du moteur
et sécurité du véhicule
performance
Optimiser la performance et l’efficacité du véhicule tout assurant la sécurité des systèmes
Les capteurs de gestion du moteur jouent un rôle central en surveillant et en contrôlant les aspects essentiels du fonctionnement du moteur. Ils contribuent à une conduite fluide, réduisent les émissions et optimisent les performances.

 

Capteur_1

Capteur de position Arbre à cames (CMP)

Détecte la position et le mouvement de l'arbre à cames, cruciale pour le contrôle du timing de distribution et la synchronisation des soupapes dans un moteur à combustion interne

 

Capteur_2

Capteur de position Vilebrequin (CKP)

Détecte la rotation et la position du vilebrequin dans un moteur. Il est essentiel pour synchroniser l'injection de carburant et l'allumage des bougies d'allumage.

 

Capteur_3

Capteur de température Moteur (CTS)

Mesure la température du liquide de refroidissement du moteur, fournissant des informations cruciales pour le contrôle de la gestion thermique et le bon fonctionnement du moteur.

 

 
 

 

Confort et sécuritédes automobilistes

 

Permettre un confort de conduite inégalée et assurer la sécurité du conducteur, des passagers et des piétons
Ces capteurs jouent un rôle crucial dans l’amélioration de la conduite automobile moderne et contribuent efficacement à un meilleur contrôle du véhicule grâce à la transmission des informations liées à la roue.
Confort

 

Capteur_4

Capteur de pression des pneus (TPMS)

Surveille la pression des pneus en temps réel, détecte les baisses de pression et d'alerter le conducteur. Il améliore la sécurité, la durabilité des pneus et l'efficacité énergétique du véhicule.

 

Capteur_5

Capteur de vitesse de rotation de roue (ASB)

Mesure la vitesse de rotation des roues d'un véhicule, fournissant des données cruciales pour les systèmes de contrôle de stabilité et d'antiblocage des freins (ABS).

 

 
 

 

Respect de l’environnementet des normes
Environnement

 

Garantir le respect des normes écologiques et réduire l’impact du véhicule sur l’environnement
Les capteurs des gaz d’échappement sont des éléments clés pour :
 
Contrôler les émissions de particules du véhicule,
 
Réduire les émissions en améliorant l’efficacité de combustion du véhicule,
 
Protéger les composants du système d’échappement

 

Capteur_6

Capteur de pression des gaz d’échappement (EGP)

Mesure la pression dans le système d'échappement, crucial pour le contrôle des émissions et l'optimisation des performances du moteur.

 

Capteur_7

Capteur de température des gaz d’échappement (EGT)

Mesure la température des gaz évacués du moteur, fournissant des données essentielles pour le contrôle et la protection du moteur, ainsi que pour l'optimisation des performances et la réduction des émissions.

 

 
 

 

Pour en savoir plus sur notre gamme de capteurs     Téléchargez le flyer

 

 

Carole BERWALD, Responsable de gamme Capteurs, Rechange Automobile NTN

Ce lancement, bien qu’important, n’est toutefois qu’un début ! Les références que nous lançons aujourd’hui couvrent des applications thermiques car c’est sur ces véhicules que le besoin existe actuellement en rechange. Mais la vocation de cette gamme est bien-sûr de s’enrichir dans les mois et années à venir pour faire de NTN Europe un challenger sur ce marché. Les extensions de cette famille de produits viseront à couvrir les derniers modèles de VL, à s’étendre aux PL, à accompagner l’électrification mais aussi à intégrer de nouveaux types de capteurs afin de toujours proposer l’offre SENSORS la plus large et la plus cohérente possible avec la demande de nos clients.

Carole BERWALD, Responsable de gamme Capteurs, Rechange Automobile NTN

Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez-nous