SENSORI SNR
Una gamma completa per mantenere
il vostro veicolo connesso

Collegate i vostri sensi al futuro della mobilità!

Più di 30 anni fa, SNR ha inventato il primo sensore di velocità ASB®, dimostrando competenze nel campo della gestione dei segnali. Basandosi su questa esperienza, ha utilizzato le proprie conoscenze per sviluppare e offrire una nuova gamma di sensori.

Offre optimisée

Offerta ottimizzata

Con una copertura dell’80% delle esigenze del mercato

 

Qualité premium

Qualità premium

Prestazioni e durata del prodotto

 

Expertise

Assistenza tecnica

Consulenza, formazione e soluzioni personalizzate

 

 

 

1500 capteurs

 

 

 

7 familles de capteurs

 

 

 

80% du parc européen couvert

 

La gamma SNR offre oltre 1.500 sensori progettati per soddisfare le crescenti esigenze in termini di elettrificazione, prestazioni, rispetto ambientale e sicurezza dei veicoli che contribuisce a proteggere passeggeri e pedoni.

Video_Sensors

Una nuova esperienza di guida

 

Confortable et sûre
Respectueuse de l'environnement
Sécurité et performance
Connectée

 

 
Gestione del motore e sicurezza del veicolo
performance
Ottimizzare le prestazioni e l'efficienza del veicolo, garantendo al contempo la sicurezza. 
I sensori di gestione del motore svolgono un ruolo fondamentale nel monitoraggio e nel controllo degli aspetti chiave del funzionamento del motore. Consentono una guida più fluida, riducono le emissioni e ottimizzano le prestazioni.

 

Capteur_1

Sensore di posizione dell'albero a camme (CMP)

Rileva la posizione e il movimento dell'albero a camme, fondamentale per il controllo della fasatura e la sincronizzazione delle valvole in un motore a combustione interna.

 

Capteur_2

Sensore di posizione dell'albero motore (CKP)

Rileva la rotazione e la posizione dell'albero motore. È essenziale per sincronizzare i sistemi d'iniezione del carburante e di accensione.

 

Capteur_3

Sensore della temperatura del motore (CTS)

Misura la temperatura del liquido di raffreddamento del motore, fornendo informazioni chiave per la gestione termica e il regolare funzionamento del motore.

 

 
 

 

Comfort e sicurezza delle persone 

 

Comfort di guida e sicurezza ineguagliabili per conducenti, passeggeri e pedoni
Questi sensori svolgono un ruolo chiave nell’automobilismo moderno, poiché contribuiscono a migliorare il controllo del veicolo trasmettendo informazioni relative alle ruote.
Confort

 

Capteur_4

Sensore di pressione degli pneumatici (TPMS)

Monitora la pressione degli pneumatici in tempo reale, rileva i cali di pressione e avvisa il conducente. Migliora la sicurezza, la durata degli pneumatici e l'efficienza del carburante del veicolo.

 

Capteur_5

Sensore di velocità della ruota ASB

Misura la velocità di rotazione delle ruote del veicolo, fornendo informazioni chiave per il controllo della stabilità e del sistema di frenata antibloccaggio (ABS).

 

 
 

 

Rispetto degli standard ambientali 
Environnement

 

Garantire il rispetto degli standard ecologici e contribuire a ridurre l'impatto ambientale del veicolo
I sensori per i gas di scarico sono elementi fondamentali per 
 
Controllare le emissioni di particolato del veicolo,
 
Ridurre le emissioni migliorando l'efficienza di combustione del veicolo,
 
Protezione dei componenti del sistema di scarico. 

 

Capteur_6

Sensore di pressione dei gas di scarico (EGP)

Misura la pressione nel sistema di scarico per controllare le emissioni e ottimizzare le prestazioni del motore.

 

Capteur_7

Sensore di temperatura dei gas di scarico (EGT)

Misura la temperatura dei gas di scarico del motore, fornendo informazioni essenziali per controllare e proteggere il motore, così come per ottimizzare le sue prestazioni e ridurne le emissioni.

 

 
 

 

Per saperne di più sulla gamma sensori     Scaricare il volantino

 

 

Carole BERWALD, Responsabile Gamma Sensori, NTN Automotive Aftermarket

" Questo lancio, per quanto sia importante, è solo l'inizio! Le referenze che lanciamo oggi riguardano le applicazioni termiche, poiché sono quelle che attualmente richiedono maggiori sostituzioni. Ovviamente, l’obbiettivo è quello di ampliare l’offerta nei mesi e negli anni a venire affinché NTN Europe diventi uno dei principali attori in questo mercato. Le estensioni di gamma previste punteranno a coprire gli ultimi modelli di veicoli, ad estendersi ai veicoli industriali, a supportare l’elettrificazione ma anche ad integrare nuove tipologie di sensori per soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti.”.

Carole BERWALD, Responsabile Gamma Sensori, NTN Automotive Aftermarket

Servono altre informazioni? CONTATTATECI