Połącz swoje zmysły z przyszłością mobilności!
Ponad 30 lat temu firma SNR stworzyła pierwszy na świecie czujnik prędkości ASB®., Świadczy to o naszej wiedzy na temat technologii przechwytywania sygnału.
Opierając się na zdobytym doświadczeniu, wykorzystujemy nasze know-how i oferujemy nową gamę czujników.

Zoptymalizowana oferta
pokrywajaca 80% potrzeb rynku

Jakość premium
Wydajność i trwałość produktu

Pomoc techniczna
Doradztwo, szkolenia i niestandardowe rozwiązania
Szeroka gama czujników SNR to bezpieczniejsza jazda



Nasza oferta SNR obejmuje ponad 1500 czujników i została zaprojektowana tak, aby sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie elektryfikacji, wydajności, czynników środowiskowych i bezpieczeństwa pojazdów, co pomaga chronić zarówno pasażerów, jak i pieszych.
Nowe wrażenia z jazdy




Zarządzanie silnikiem i bezpieczeństwo jazdy

Optymalizacja osiągów i wydajności pojazdu przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa.
Czujniki zarządzania silnikiem odgrywają kluczową rolę w monitorowaniu i kontrolowaniu kluczowych parametrów pracy silnika. Przyczyniają się do płynnej jazdy, zmniejszają emisję spalin i optymalizują osiągi.

Czujnik położenia wałka rozrządu (CMP)
Wykrywa pozycję i ruch wałka rozrządu, co ma kluczowe znaczenie dla kontroli rozrządu i synchronizacji zaworów w silniku spalinowym.

Czujnik położenia wału korbowego (CKP)
Wykrywa obroty i położenie wału korbowego. Jest niezbędny do synchronizacji wtrysku paliwa i układu zapłonowego.

Czujnik temperatury silnika (CTS)
Mierzy temperaturę płynu chłodzącego silnika, dostarczając kluczowych informacji do zarządzania temperaturą i utrzymania płynnej pracy silnika.
Komfort i
bezpieczeństwo
Niezrównany komfort jazdy i bezpieczeństwo dla kierowców, pasażerów i pieszych
Czujniki aktywne odgrywają kluczową rolę w ulepszaniu nowoczesnej motoryzacji, skutecznie przyczyniając się do lepszej kontroli nad pojazdem poprzez przekazywanie informacji związanych z kołami.


Czujnik ciśnienia w oponach (TPMS)
Monitoruje ciśnienie w oponach w czasie rzeczywistym, wykrywa spadki ciśnienia i ostrzega kierowcę. Poprawia bezpieczeństwo, trwałość opon i wydajność paliwową pojazdu.

Czujnik prędkości koła ASB
Mierzy prędkość obrotową kół pojazdu, dostarczając kluczowych danych dla kontroli stabilności i systemów zapobiegających blokowaniu kół podczas hamowania (ABS).
Ochrona środowiska

Zapewnia zgodność z normami ekologicznymi i pomaga zmniejszyć wpływ pojazdu na środowisko.
Czujniki spalin są kluczowymi elementami:
Sprawdzanie emisji cząstek stałych pojazdu
Zmniejszenie emisji poprzez poprawę wydajności spalania w pojazdach
Ochrona elementów układu wydechowego

Czujnik ciśnienia spalin (EGP)
Mierzy ciśnienie w układzie wydechowym, co ma kluczowe znaczenie dla kontroli emisji i optymalizacji osiągów silnika.

Czujnik temperatury spalin (EGT)
Mierzy temperaturę gazów spalinowych silnika, dostarczając niezbędnych danych do kontroli i ochrony silnika, a także do optymalizacji wydajności i redukcji emisji.
Aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie czujników Pobierz ulotkę
Co ma do powiedzenia nasz ekspert?
_4.png?fid=150104)
"Choć to ważne, ta premiera jest dopiero początkiem! Referencje, które dziś wprowadzamy, obejmują zastosowania termiczne, ponieważ to właśnie w tych pojazdach istnieje obecnie zapotrzebowanie na części. Ale celem tej gamy jest oczywiście rozszerzenie jej w nadchodzących miesiącach i latach, aby firma NTN Europe stała się kluczowym dostawcą na rynku czujników. Rozszerzenia rodziny produktów NTN Europe będą miały na celu objęcie najnowszych modeli LV, rozszerzenie gamy HGV, wsparcie elektryfikacji i integrację nowych typów czujników, aby zawsze oferować najszerszą gamę SENSOR, która jest zgodna z wymaganiami naszych klientów.
Mathilde COUILLEAUX, menedżer ds. czujników, NTN Automotive Aftermarket
Potrzebujesz więcej informacji o łożyskach NTN-SNR dla cementowni?SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI